メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、8Kバイト。データキャッシュは、16Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7750Sは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半 分になります。

アプリケーション

  • カーインフォメーション システム(車載情報端末)
  • HOME

適用されたフィルター