メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SH-3の命令セットは、SH-1, SH-2と上位互換です。キャッシュメモリは、16Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7709Sは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、シ リアルインタフェース、A/Dコンバータ等の周辺機能を内蔵しています。動作周波数は、200MHz、167MHz、133MHz、および100MHzです。

アプリケーション

  • Home
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCDACDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
D6417709SBP100BVObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGASH-332240#100MHz16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chNoNoYesNo-20 to +75
D6417709SBP133BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGASH-33200240#3 - 3.6133MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +75
D6417709SBP167BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGASH-33200240#3 - 3.6167MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +75
D6417709SF100BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-33200208#3 - 3.6100MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +75
D6417709SF133BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-33200208#3 - 3.6133MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +753
D6417709SF167BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPSH-33200208#3 - 3.6167MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +75
D6417709SHF200BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH-33200208#3 - 3.6200MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +75
D6417709SHX200BVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH-33200208#3 - 3.6200MHz9616-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesNoYesNo-20 to +753