メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SH-3の命令セットは、SH-1, SH-2と上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7705は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。周辺機能としては、ダイレクトメモリアクセスコント ローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータなどに加えUSBファンクションを搭載しています。消費電力は、133MHz動作時で 200mW(typ.)と低消費電力を実現しています。 動作周波数は、133MHzおよび100MHzです。

アプリケーション

  • Home

適用されたフィルター