メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

レジスタバンクを新規搭載し、割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 シリアルインタフェース3ch、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、12ビット A/D変換器など産業用途のACサーボや汎用インバータ、ロボット等に適した豊富な周辺機能を内蔵しています。 また、100MHzの高速動作でありながら、5V単一電源または3.3V単一電源動作が可能です(ただし、アナログ電源は5V)。

型名状態サンプルLongevity在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)CPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F72433D100FP#U0NRNDN/A2029 Jan在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $20.96SH-2A32128KB08KB100#3 - 5.5100MHz7116-bit x 11-ch12-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85CHINA, JAPANJAPAN
R5F72433N100FP#U0NRNDN/A2029 Jan在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $18.16SH-2A32128KB08KB100#3 - 5.5100MHz7116-bit x 11-ch12-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +85CHINA, JAPANJAPAN
R5F72434D100FP#U0NRNDN/A2029 Jan在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $21.2SH-2A32256KB012KB100#3 - 5.5100MHz7116-bit x 11-ch12-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85CHINA, JAPANJAPAN
R5F72434N100FP#U0NRNDN/A2029 Jan在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $19.32SH-2A32256KB012KB100#3 - 5.5100MHz7116-bit x 11-ch12-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +85CHINA, JAPANJAPAN