説明
SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7750Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。動作周波数は240MHzまたは200MHzです。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット 長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半分になります。
アプリケーション
- カーインフォメーション システム(車載情報端末)
- HOME
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | RoHS | パッケージ | CPU | Bit Size | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | Lead Count (#) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | I/O Ports | Timer | DMA | Ethernet | RTC | LVD or PVD | Temp. Range (°C) | Moisture Sensitivity Level (MSL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6417750RBA240HVU0 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | 3 |
| D6417750RBG200DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| D6417750RBG240DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| D6417750RBG240PV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| D6417750RBP200DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | SH-4 | 32 | 200MHz | 32-bit x 5-ch | No | No | Yes | No | -40 to +85 | ||||||
| D6417750RBP240DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RBG200 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBG200D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RBG200V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBG240 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBG240D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RBG240V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | 問合せ | FBGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 292# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBP200 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBP200D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | Package | SH-4 | 32 | 200MHz | 32-bit x 5-ch | No | No | Yes | No | -40 to +85 | ||||||
| HD6417750RBP200V | Obsolete | N/A | 在庫あり | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBP240 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RBP240D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RBP240V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | BGA | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 256# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RF200 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RF200D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RF200DV | Obsolete | N/A | 在庫あり | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RF200V | Obsolete | N/A | 在庫あり | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RF240 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RF240D | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RF240DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RF240V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RX200DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | 問合せ | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | 3 |
| HD6417750RX200V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | 問合せ | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 200MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 | |
| HD6417750RX240DV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | 問合せ | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -40 to +85 | |
| HD6417750RX240V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | 問合せ | HFQFP | SH-4 | 32 | 0 | 0 | 208# | 3 - 3.6 | 240MHz | 28 | 32-bit x 5-ch | Yes | No | Yes | No | -20 to +75 |
フィルター
適用されたフィルター
- アプリケーションノート日本語PDF 1.03 MB R01AN7316JJ0100 Rev.1.00 2026年2月19日SH7750R/SH7751RグループからRAファミリへの置き換えにあたり、RA8M1グループを例として、移行時の主な注意点および両デバイス間の相違点について説明します。本ガイドでは、移行プロセスにおいて留意すべき重要なポイントを示すとともに、それぞれのデバイス間の違いを整理しています。各機能の詳細については、最新のユーザーズマニュアル ハードウェア編をご参照ください。
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document details the Renesas CAN Controller's usage, including compatibility, evaluation results, and principles of pretended networking. It covers sample software descriptions, CAN driver functionalities such as initialization, configuration, transmission, reception, and diagnostics. The text also explains mapping of lower CAN drivers, application examples, and frequently asked questions addressing CAN conformance, transceiver issues, bit timing, operation modes, power save modes, transmission, reception, message storage, peripheral bus access, and interrupt handling.
- ガイド英語PDF 186 KB sh-product-number-guide 2018年4月04日
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: このガイドは、SuperHからRXファミリ用コンパイラへのソースコード移行時の主な違いを説明し、統合開発環境の設定に焦点を当てています。char型はSuperHでは符号付きがデフォルトですが、RXでは符号なしがデフォルトのため、互換性確保には'signed_char'オプションが必要です。enum型のサイズは'auto_enum'オプションで最小サイズを選択し、double型はSuperHが8バイト、RXがデフォルト4バイトで'dbl_size'オプションで調整可能です。CS+ IDEでの設定方法も示されています。
- ガイド日本語
- ガイド日本語
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: Call WalkerはHigh-performance Embedded Workshop(HEW)と連携し、指定された登録ファイルを選択することでメニューに登録されます。ユーザーはHEWのツールメニューからCall Walkerバージョン2.3を起動できます。HEWをアンインストールするとRenesas Callフォルダが残るため、ユーザー自身で削除が必要です。サポート情報はルネサスのホームページで提供されています。
- その他資料英語
- マニュアル-ハードウェア日本語SH7750、SH7750S、SH7750RグループハードウェアマニュアルRECOMMENDED
- その他資料英語
- マニュアル-ハードウェア日本語SH7750、SH7750S、SH7750RグループハードウェアマニュアルRECOMMENDED
推奨ドキュメント (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- ガイド英語PDF 186 KB sh-product-number-guide 2018年4月04日
- ガイド日本語
- ガイド日本語
- マニュアル-ハードウェア日本語SH7750、SH7750S、SH7750RグループハードウェアマニュアルRECOMMENDED
マニュアル、ガイド (5)
- アプリケーションノート日本語PDF 1.03 MB R01AN7316JJ0100 Rev.1.00 2026年2月19日SH7750R/SH7751RグループからRAファミリへの置き換えにあたり、RA8M1グループを例として、移行時の主な注意点および両デバイス間の相違点について説明します。本ガイドでは、移行プロセスにおいて留意すべき重要なポイントを示すとともに、それぞれのデバイス間の違いを整理しています。各機能の詳細については、最新のユーザーズマニュアル ハードウェア編をご参照ください。
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document details the Renesas CAN Controller's usage, including compatibility, evaluation results, and principles of pretended networking. It covers sample software descriptions, CAN driver functionalities such as initialization, configuration, transmission, reception, and diagnostics. The text also explains mapping of lower CAN drivers, application examples, and frequently asked questions addressing CAN conformance, transceiver issues, bit timing, operation modes, power save modes, transmission, reception, message storage, peripheral bus access, and interrupt handling.
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: このガイドは、SuperHからRXファミリ用コンパイラへのソースコード移行時の主な違いを説明し、統合開発環境の設定に焦点を当てています。char型はSuperHでは符号付きがデフォルトですが、RXでは符号なしがデフォルトのため、互換性確保には'signed_char'オプションが必要です。enum型のサイズは'auto_enum'オプションで最小サイズを選択し、double型はSuperHが8バイト、RXがデフォルト4バイトで'dbl_size'オプションで調整可能です。CS+ IDEでの設定方法も示されています。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: Call WalkerはHigh-performance Embedded Workshop(HEW)と連携し、指定された登録ファイルを選択することでメニューに登録されます。ユーザーはHEWのツールメニューからCall Walkerバージョン2.3を起動できます。HEWをアンインストールするとRenesas Callフォルダが残るため、ユーザー自身で削除が必要です。サポート情報はルネサスのホームページで提供されています。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: SH-4組み込み用TCP/IP M3S-T4-TinyライブラリはリトルエンディアンのSH-4マイコンに対応し、デフォルトのコンパイルオプションで生成されています。Windowsの複数の開発環境で動作し、High Performance Embedded WorkshopやSuperH RISC engine Standard Toolchainなどのツールを使用します。サンプルアプリケーションはEthernet通信のためのRAMやROM、スタックサイズを詳細に示しています。バージョン情報はextern宣言でアクセス可能な文字列変数に格納されています。関数引数のサイズ制限やMACアドレス設定、プログラムロード前のボードリセットについての注意事項も記載されています。関連ファイル:もっと見る (53)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (53)
製品通知(PCN、EOLなど) (3)
エラッタ、テクニカルアップデート (71)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
マーケティング資料 (1)
- その他資料英語
- その他資料英語
その他資料 (11)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
- IDEとコーディングツール日本語ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
- コンパイラ/アセンブラ日本語SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
- ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア日本語
- シミュレータ日本語SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
- ITRON OS日本語μITRON4.0仕様準拠 SH-4,SH-4A用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
- プラグイン、OS対応デバッグなど日本語リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。
- プラグイン、OS対応デバッグなど日本語リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能, ※統合開発環境High-performance Embedded Workshop用エミュレータデバッガ拡張オプション製品 [Debugging Extension], ※HIシリーズOS、T-Kernel対応
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード日本語関連ファイル:
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- IDEとコーディングツール日本語ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
- コンパイラ/アセンブラ日本語SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
ソフトウェア/ツール (10)
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:もっと見る (15)
サンプルコード (15)
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語もっと見る (14)
シミュレーションモデル (14)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
サポートコミュニティ
-
SH7750R T4ライブラリ UDP通信について
いつもお世話になります。 CPU:SH7750Rを使用して、UDP通信の送受信ソフトウェアを作成しており UDP通信部はT4ライブラリを ...
2019年4月1日 -
SH7750R C++ Resetについて
いつもお世話になります。 現在アルファープロジェクト社製のMS104-SH4を使用してプログラムしており 開発環境はHEW 使 ...
2018年5月29日 -
E10a-USBのJtag clockの設定
... は(2)からの手順を実施 実行環境 Hew : Hew Version 4.09.01.007 CPU,ターゲット : sh4 SH7750R ICE : E10A-UCB シールが黄色のもの SH-4 E10A-USB Emulator V.2.05.00
2016年2月26日
ナレッジベース
-
FAQ 105547 : SH7750R、SH7751RのRTCのみ使用する場合、RTC以外の電源を切断することは可能ですか?
SH7750R、SH7751RのRTC用電源端子は、RTC のみ使用する場合にも本電源端子を含めてすべての電源端子に電源を供給してください ...
-
FAQ 105804 : SH7750S/SH7750R/SH7751/SH7751R/SH7760において、SDRAMが正常動作しない場合、確認すべき項目はありますか?
... 圧降下を起こし、ACタイミングが変化することによりメモリ等を正しくアクセスできなくなる。 適用製品 SH7760 SH7751R SH7751 SH7750S SH7750R
-
FAQ 105805 : SH7750S/SH7750R/SH7751/SH7751R/SH7760のPCMCIAインタフェースにおいて、ビッグエンディアンモードは使用できますか?
JEIDA/PCMCIAの規格では、ビッグエンディアンモードの動作が明確に規定されていないため、SH7750S/SH7750R/SH7751 /SH7751R/SH7760ではリト ...