メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

最大動作周波数240MHz、CPU処理性能432MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.68GFLOPSを実現しています。大容量のフラッシュメモリとSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用ネットワークのCAN を4チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。車載カメラの制御で必要なカメラインタ フェース機能としてDRIインタフェース機能(2チャネル)や、I2Cバスインタフェース(1チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニットATU-IIIS(59チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化が図れます。

アプリケーション

  • Chassis & Safety
型名状態サンプル在庫パッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)
R5F74593LBGNRNDN/A在庫切れFBGASH-4A321536KB0536KB176#3 - 5.5240MHz410816-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch12-bit x 16-chYesNoNoNo-40 to +105°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。