メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

最大動作周波数240MHz、CPU処理性能432MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.68GFLOPSを実現しています。大容量フラッシュメモリと512KバイトのSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用ネット ワークのCANを5チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵(SH7450)するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。車載カ メラの制御で必要なカメラインタフェース機能としてDRIインタフェース機能(3チャネル)や、I2Cバスインタフェース(1 チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニット ATU-IIIS(62チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化 が図れます。

アプリケーション

  • Chassis & Safety
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)
R5F74504KBGObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
FBGASH-4A322048KB0536KB292#3 - 5.5240MHz516616-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch12-bit x 24-chYesNoNoNo-40 to +125

サポートコミュニティ

  1. SH4Aで内臓Flashを消耗せずにソフト開発は可能でしょうか?

    今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を ...

    2017年4月22日
  2. SH4Aで内臓Flashを消耗せずにソフト開発は可能でしょうか?

    今回、日立系プロセッサの経験者であるという理由で、SH4A(R5F74504KBG)搭載ボード(特注の一点物)の出荷時検査用ソフトの開発を ...

    2017年4月22日

ナレッジベース

  1. SH7450のデバッグでタイムアウトまたはError H-UDI boot が発生する

    ... ム上の水晶発振子を使用していないか確認してください。SH7450シリーズ用 デバッグMCUボードに供給可能なクロックは ...

    2021年12月7日
  2. FAQ 1000189 : 内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去回数

    ... は、1度に全ての領域の書き込みも可能ですが、256バイトごとに分割して書き込むことも可能です。 適用製品 SH7455, SH7456 SH7450, SH7451

  3. FAQ 1000182 : 内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去回数が100回を超えた場合どうなるのでしょうか?

    ... 間が長くなり規定のタイムアウト時間を超えて結果として書き込み/消去ができなくなります。 適用製品 SH7455, SH7456 SH7450, SH7451

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。