メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SH3-DSPの命令セットは、SH-1, SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、16Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7727は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、シリアルインタフェース、A/Dコンバータ等の周辺機能を内蔵しています。 特に、表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクションに加えUSBホストも内蔵しているのが特長です。動作周波数は、160MHzおよび100MHzです。

アプリケーション

  • Home
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCDACUSBDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
HD6417727BP100CVObsoleteN/A在庫切れ問合せLFBGASH3-DSP320016KB240#2.6 - 3.6100MHz10416-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-20 to +75
HD6417727BP160CVObsoleteN/A在庫あり問合せLFBGASH3-DSP3216KB240#160MHz16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportNoNoYesNo-20 to +75
HD6417727F100CVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH3-DSP320016KB240#2.6 - 3.6100MHz10416-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-20 to +75
HD6417727F160CVObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
HFQFPSH3-DSP320016KB240#2.6 - 3.6160MHz10416-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-20 to +753
HD6417727X100CVObsoleteN/A在庫切れ問合せHFQFPSH3-DSP320016KB240#2.6 - 3.6100MHz10416-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-20 to +75
HD6417727X160CVObsoleteN/A在庫切れ問合せHFQFPSH3-DSP320016KB240#2.6 - 3.6160MHz10416-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch10-bit x 6-ch8-bit x 2-chUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer SupportYesNoYesNo-20 to +753

サポートコミュニティ

  1. システムダウンルーチン

    HEWとSH7727を利用しています。組み込み初心者です。 マニュアルに「システムダウンルーチンは必ず作成してカーネルと結 ...

    2016年2月17日
  2. RX621\, 631 によるLCDダイレクトドライブ

    SH7727内臓LCDコントローラを使った装置の廉価版の開発検討をしています。最近の記事でRX621のEXDMA機能を使いLCDコントロ ...

    2013年9月25日

ナレッジベース

  1. SH7727にてUSBファンクション使用時、USB2のマルチプレクスされたポートは通常ポートとして利用可能か?

    ... るのでしょうか? Answer: 下記のUSB端子は、汎用ポートとして使用可能です。USB1d_RCV   PTM7USB1d_DPLS   PTK0USB1d_DMNS   PTK1USB1d_TXDMNS   PTM4USB1d_SPEED   PTM6USB1d_TXSE0   PTM5USB2_pwr_en   PTE1   適用製品 SH7727

  2. FAQ 103556 : SH7727には、キャッシュ:16KB、RAM:16KB 内蔵されているが、それぞれの容量についてトレードオフはありますか?

    SH7727のキャッシュと内蔵RAMは独立したモジュールであり、容量を相互に融通し合うことは出来ません。 適用製品 SH7727

  3. FAQ 106418 : SH7709S/SH7729R/SH7706/SH7727の周波数制御レジスタ(FRQCR)の設定を変更したところ、CPUの動作が不安定になりました。キャッシュを無効にすると正常に動作します。考えられる理由はありますか?

    ... 動作保証はできません。 SDRAM使用時は、CPUクロック:バスクロック=1:1とならない設定としてください。 適用製品 SH7729R SH7727 SH7709S SH7706

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (47件)