説明
SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7760は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、LCDコントローラ、USBホスト、タイマ、 シリアルインタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は200MHz です。
アプリケーション
- カーインフォメーション システム(車載情報端末)
- HOME
適用されたフィルター