説明
電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しています。 また、80MHzの高速動作でありながら5V単一電源または3.3V電源動作が可能です。また先端のフラッシュメモリテクノロジにより80MHzで常時1サイクルアクセス可能な高速フラッシュメモリを最大512Kバイト搭載しています。 その他にもDMA、多機能タイマ、高速A/D変換器など豊富な周辺機能を1チップに内蔵。 さらにパッケージも100ピンから176ピンまで4品種取り揃えシステムにあわせて選択可能です。
アプリケーション
- 家電
- コネクティビティ
| 型名 | 状態 | サンプル | Longevity | 在庫 | RoHS | パッケージ | 参考価格(米ドル) | PLP terminated | CPU | Bit Size | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | I/O Ports | Timer | ADC | DMA | Ethernet | RTC | LVD or PVD | Temp. Range (°C) | Moisture Sensitivity Level (MSL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF70834AD80BGV | Last Time Buy | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | 1ku | $19.32 | 2024 Jan (terminated) | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | 3 | |
| DF70834AD80BGV#ZB | Last Time Buy | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | 1ku | $19.32 | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85°C | 3 | ||
| DF70834AD80FTV | NRND | N/A | 2029 Jan | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | 1ku | $18.93 | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | 3 | |
| DF70834AD80FTV#ZB | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85°C | ||||
| DF70834AN80BGV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | 2024 Jan (terminated) | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 | |||
| DF70834AN80FTV | NRND | N/A | 2029 Jan | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | 1ku | $18.22 | SH-2 | 32 | 256KB | 0 | 16KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 | 3 | |
| DF70835AD80BGV | Last Time Buy | N/A | 在庫あり | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | 1ku | $23.59 | 2024 Jan (terminated) | SH-2 | 32 | 512KB | 0 | 32KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | 3 | |
| DF70835AD80FTV | NRND | N/A | 2029 Jan | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | 1ku | $23.34 | SH-2 | 32 | 512KB | 0 | 32KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | 3 | |
| DF70835AD80FTV#ZB | NRND | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | 1ku | $21.25 | SH-2 | 32 | 512KB | 0 | 32KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85°C | 3 | ||
| DF70835AN80BGV | Last Time Buy | N/A | 在庫あり | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | 1ku | $24.19 | 2024 Jan (terminated) | SH-2 | 32 | 512KB | 0 | 32KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 | 3 | |
| DF70835AN80FTV | NRND | N/A | 2029 Jan | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | 1ku | $22.27 | SH-2 | 32 | 512KB | 0 | 32KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 | 3 | |
| DS70830AD80BGV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | SH-2 | 32 | 0 | 0 | 16KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | ||||
| DS70830AD80FTV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | SH-2 | 32 | 0 | 0 | 16KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -40 to +85 | ||||
| DS70830AN80BGV | Obsolete | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | LFBGA | SH-2 | 32 | 0 | 0 | 16KB | 112# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 | ||||
| DS70830AN80FTV | Last Time Buy | N/A | 在庫切れ | RoHS:EN RoHS:JA | TFQFP | SH-2 | 32 | 0 | 0 | 16KB | 100# | 3 - 5.5 | 80MHz | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | Yes | No | No | No | -20 to +85 |
フィルター
適用されたフィルター
- ガイド日本語RXの前世代製品と新世代製品の関係性を示したRX 製品移行マップと、各RX 製品の機能の違いをまとめた相違点資料の準備状況について説明します。前世代製品から新世代製品に移行したい場合や異なるRX 製品を使用する場合の情報収集などにご利用ください。
- アプリケーションノート日本語PDF 788 KB R01AN6610JJ0100 Rev.1.00 2022年9月28日AI生成コンテンツ: SH7083/84/85/86マイコンからRA6M5グループへの移行に際し、主な相違点や注意点を解説する。CPUアーキテクチャの違い(SHコアからArm Cortex-M33への変更)、エンディアンの違いを含む。内蔵周辺機能の比較や、RA6M5の機能設定とコード生成を支援するFlexible Software Package(FSP)についても紹介。Azure RTOSやFreeRTOSとのミドルウェア統合も可能で、移行と開発を円滑にするための情報を提供する。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料はRX651マイコングループのCPUアーキテクチャとSH7080グループとのレジスタ使用の違いを説明しています。特に汎用レジスタとスタックポインタ(SH7080はR15、RX651はR0)の相違点に焦点を当てています。また、入力キャプチャ、ポート出力イネーブル、ウォッチドッグタイマ、シリアル通信インターフェース(SCIF、SSU)、I2Cバス、ADC、コンペアマッチタイマ、フラッシュメモリ、低消費電力機能などの周辺機能設定例や仕様も詳細に解説しています。関連ファイル:
- テクニカルアップデート日本語
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document details the Renesas CAN Controller's usage, including compatibility, evaluation results, and principles of pretended networking. It covers sample software descriptions, CAN driver functionalities such as initialization, configuration, transmission, reception, and diagnostics. The text also explains mapping of lower CAN drivers, application examples, and frequently asked questions addressing CAN conformance, transceiver issues, bit timing, operation modes, power save modes, transmission, reception, message storage, peripheral bus access, and interrupt handling.
- ガイド英語PDF 186 KB sh-product-number-guide 2018年4月04日
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: このガイドは、SuperHからRXファミリ用コンパイラへのソースコード移行時の主な違いを説明し、統合開発環境の設定に焦点を当てています。char型はSuperHでは符号付きがデフォルトですが、RXでは符号なしがデフォルトのため、互換性確保には'signed_char'オプションが必要です。enum型のサイズは'auto_enum'オプションで最小サイズを選択し、double型はSuperHが8バイト、RXがデフォルト4バイトで'dbl_size'オプションで調整可能です。CS+ IDEでの設定方法も示されています。
- ガイド日本語
- マニュアル-ハードウェア日本語SH7080 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編RECOMMENDED
推奨ドキュメント (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- ガイド日本語RXの前世代製品と新世代製品の関係性を示したRX 製品移行マップと、各RX 製品の機能の違いをまとめた相違点資料の準備状況について説明します。前世代製品から新世代製品に移行したい場合や異なるRX 製品を使用する場合の情報収集などにご利用ください。
- ガイド英語PDF 186 KB sh-product-number-guide 2018年4月04日
- ガイド日本語
- ガイド日本語もっと見る (6)
マニュアル、ガイド (6)
- アプリケーションノート日本語PDF 788 KB R01AN6610JJ0100 Rev.1.00 2022年9月28日AI生成コンテンツ: SH7083/84/85/86マイコンからRA6M5グループへの移行に際し、主な相違点や注意点を解説する。CPUアーキテクチャの違い(SHコアからArm Cortex-M33への変更)、エンディアンの違いを含む。内蔵周辺機能の比較や、RA6M5の機能設定とコード生成を支援するFlexible Software Package(FSP)についても紹介。Azure RTOSやFreeRTOSとのミドルウェア統合も可能で、移行と開発を円滑にするための情報を提供する。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料はRX651マイコングループのCPUアーキテクチャとSH7080グループとのレジスタ使用の違いを説明しています。特に汎用レジスタとスタックポインタ(SH7080はR15、RX651はR0)の相違点に焦点を当てています。また、入力キャプチャ、ポート出力イネーブル、ウォッチドッグタイマ、シリアル通信インターフェース(SCIF、SSU)、I2Cバス、ADC、コンペアマッチタイマ、フラッシュメモリ、低消費電力機能などの周辺機能設定例や仕様も詳細に解説しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート英語AI生成コンテンツ: The document details the Renesas CAN Controller's usage, including compatibility, evaluation results, and principles of pretended networking. It covers sample software descriptions, CAN driver functionalities such as initialization, configuration, transmission, reception, and diagnostics. The text also explains mapping of lower CAN drivers, application examples, and frequently asked questions addressing CAN conformance, transceiver issues, bit timing, operation modes, power save modes, transmission, reception, message storage, peripheral bus access, and interrupt handling.
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: このガイドは、SuperHからRXファミリ用コンパイラへのソースコード移行時の主な違いを説明し、統合開発環境の設定に焦点を当てています。char型はSuperHでは符号付きがデフォルトですが、RXでは符号なしがデフォルトのため、互換性確保には'signed_char'オプションが必要です。enum型のサイズは'auto_enum'オプションで最小サイズを選択し、double型はSuperHが8バイト、RXがデフォルト4バイトで'dbl_size'オプションで調整可能です。CS+ IDEでの設定方法も示されています。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: Call WalkerはHigh-performance Embedded Workshop(HEW)と連携し、指定された登録ファイルを選択することでメニューに登録されます。ユーザーはHEWのツールメニューからCall Walkerバージョン2.3を起動できます。HEWをアンインストールするとRenesas Callフォルダが残るため、ユーザー自身で削除が必要です。サポート情報はルネサスのホームページで提供されています。もっと見る (122)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (122)
製品通知(PCN、EOLなど) (5)
- テクニカルアップデート日本語
- テクニカルアップデート日本語
- テクニカルアップデート日本語PDF 83 KB TN-MCx-A027A/J 2014年8月22日
エラッタ、テクニカルアップデート (92)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
マーケティング資料 (1)
- その他資料英語
- その他資料英語
その他資料 (11)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
- IDEとコーディングツール日本語ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
- コンパイラ/アセンブラ日本語SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
- プログラマ(ユニット/SW)日本語オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, R8C, M16C, H8SX, H8Sファミリ, H8, 740]
- プログラマ(ユニット/SW)日本語フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
- ソフトウェア/ツール-その他英語
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア日本語
- ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア日本語
- シミュレータ日本語SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
- ITRON OS日本語μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
- プラグイン、OS対応デバッグなど日本語リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- IDEとコーディングツール日本語ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
- コンパイラ/アセンブラ日本語SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
ソフトウェア/ツール (16)
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード日本語関連ファイル:もっと見る (63)
サンプルコード (63)
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語
- モデル-IBIS日本語もっと見る (6)
シミュレーションモデル (6)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
ナレッジベース
-
FAQ 1010369 : ユーザマットとユーザブートマットの使用用途の違いについて教えてください。
... す。詳細は、各製品のハードウェアマニュアルを参照してください。 適用製品 SH7285, SH7286 SH7214, SH7216 SH7231 SH7239, SH7237 SH7147 SH7146, SH7149 SH7131, SH7132, SH7136, SH7137 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
-
FAQ 106651 : 端子機能をH-UDIや、AUDなどのデバッグ機能に設定したいのですが、PFCでの設定方法が分かりません。
... を設定してください。この設定により、AUD機能に固定されます。 適用製品 SH7211 SH7206 SH7124, SH7125 SH7619 SH7618 SH7146, SH7149 SH7144, SH7145 SH7606 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
-
FAQ 106981 : Vcl端子に接続する外付けコンデンサは0.47μFのものを使用するようにマニュアルに記載してあります。0.47μF以外のコンデンサを使用した場合動作保証は可能でしょうか。
... ンサは0.47μFで動作確認、保証をおこなっています。他の容量値では動作保証は行っていません。 適用製品 SH7146, SH7149 SH7083, SH7084, SH7085, SH7086