メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

マイコン内蔵のデータフラッシュにデータを格納するためのデバイスドライバです。データフラッシュを使用したデータ管理システムの構築を容易にします。

特長

  • EW1モードを使ったドライバ制御を実施
    割り込みにより、データフラッシュのプログラム/消去を中断させ、ユーザプログラムの実行が可能。ユーザプログラムの実行終了後、書き込み/消去の再開が可能。(R8C/2x シリーズ, R8C/1x シリーズ, R8C/LA6Aグループ, R8C/LA8Aグループ, M16C/Tiny シリーズ, M16C/63グループの場合) [詳細]
  • BGO動作によるドライバの遅延書き込みを実施
    ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(R8C/3xシリーズの場合) [詳細]
  • EW0モードを使ったドライバの遅延書き込みを実施
    データフラッシュのプログラム/消去中に内蔵RAM上のユーザプログラムの実行が可能。(M16C/65グループ, R32C/118グループの場合) [詳細]
  • データフラッシュP/Eモードを使った遅延書き込みを実施
    ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(RXファミリの場合) [詳細]

ターゲットデバイス

製品展開

M3S-DATFRXRXファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFAR8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スタンダード版]
M3S-DATFBR8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スモール版]
M3S-DATFC-CLR8C/Lxシリーズ, R8C/3xシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [4ブロック版]
M3S-DATFEM16C/65C, M16C/65, M16C/64C, M16C/64A, M16C/64, M16C/63, M16C/6C, M16C/5LD, M16C/56Dグループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFJM16C/65C, M16C/64C, M16C/63, M16C/5LD, M16C/56Dグループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW1モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFKR32C/118, R32C/117, R32C/116, R32C/111グループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFNR8C/LA8A, R8C/LA6A, R8C/LA5Aグループ用データフラッシュドライバ

サポートコミュニティ

  1. rx130対応のデータフラッシュドライバを使用したい

    rx130でデータフラッシュを使用したいと思っているのですが、どういったドライバを使用すればよいのかよくわかり ...

    2016年11月25日
  2. E2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアについての質問

    IKUZOと申します RX631のE2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアを使用しますが、理解できないところがありアドバイ ...

    2017年8月29日
  3. E2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアについての質問

    IKUZOと申します RX631のE2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアを使用しますが、理解できないところがありアドバイ ...

    2017年8月29日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (1124件)

ナレッジベース

  1. RAファミリ: FSPのドライバで稀にデータフラッシュの消去や書き込みに失敗することがある

    最終更新日: 2025/09/22 FSPのドライバ r_flash_hp や f_flash_lp を使用し、フラッシュメモリの消去や書き込みを行っていると ...

    2025年9月22日
  2. RAファミリ: J-Link: プログラミング前の外部フラッシュのリセット

    ... アが外部フラッシュの設定を変更した場合(例:xSPIフラッシュをOSPIに変更するなど)、SEGGERのフラッシュドライバは外部フ ...

    2025年10月29日
  3. RAファミリ: SDRAMの初期化および外部OSPIフラッシュ、コードフラッシュからのロード

    ... 設定されている クロックとCランタイムの初期化によりデータフラッシュのリカバリー時間をすでに超えている ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (49件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。