メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

YQB-R5F1057A-TBは、ルネサスのE1またはE2 Liteオンチップデバッグエミュレータ/フラッシュプログラマを使用して、RL78/G11マイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。

特長

  • RL78/G11(R5F1057AANA)MCUを搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • 高い拡張性:周辺ボード用コネクタを介してマイコン端子にアクセス可能
  • 鉛(Pb)フリー対応品

使用製品

サンプル&ご購入

YQB-R5F1057A-TB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. 評価ボードYQB-R5F1057A-TBのサンプルソフトについて

    ... 価ボードがありましたので購入しました。 この評価ボード(YQB-R5F1057A-TB)で簡単なサンプルプログラムがあればご紹介して ...

    2018年1月16日
  2. Applilet EZ PL for RL78 改善要望

    Applilet EZ PL for RL78 V1.0J, V2.00J を試してみました。 デジタル回路版電子ブロックという感じで興味深いツールと思いましたが ...

    2017年4月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。