メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G11マイコンを搭載したRPB(ルネサス・プロモーション・ボード)は、試作/評価に最適な小型ボードです。 E2エミュレータLiteデバッガ/プログラマの機能と、昇圧型DC/DCコンバータと、RL78/G11マイコン(25ピンLGAパッケージ)を、 57mm x 10mmサイズの小型ボードに詰め込みました。

さらに、RL78/G11マイコンボードがもう一枚付属(24ピンQFNパッケージ)。

はじめよう

  1. DIPスイッチが図のように設定されていることを確認します。
  2. デモコードはあらかじめボードにインストールされています。Micro USBケーブルをE2OBボード上のMicro USBソケットに、もう一方の端をPCのUSBソケットに差し込むと、ボードが起動します。
  3. 緑のユーザLEDが1秒間に約5回点滅します。ユーザスイッチを押すと、LEDは2倍の速度で点滅します。
  4. Windowsのデバイスマネージャーで、「ポート(COMとLPT)」を展開して、ボードに割り当てられたCOMポート番号を確認します。WindowsTM 7/8のユーザは、ここで仮想通信ポートデバイスドライバをインストールする必要があります。完全な手順については、アプリケーションノート(R01AN3918EG)の7章を参照してください。
  5. シリアルターミナルプログラムを開いて、ボードのコンソール出力に接続します。Windowsの最近のバージョンには、シリアルターミナルプログラムが含まれていません。ルネサスでは特定のプログラムを推奨していませんが、この製品ではPuTTYおよびTera Termをテスト済みです。その他のターミナルプログラムも利用可能です。
  6. 9600ボー、8データビット、1ストップビット、パリティなしに設定したシリアルコンソールを実行します。
  7. コマンド「LED x」を入力して、LED点滅速度を設定します。ここで「x」はLEDの状態変化間における50ms間隔の数を表す1~200の整数です(例:「LED 10」と入力すると、LEDは1Hzで点滅)。コンソールに「OK」と表示され、LED点滅速度が変更されます。任意の速度において、スイッチを押すごとに、LED点滅速度が2倍になります。
画像
dip-communicating

 

特長

  • オンボードのデバッガ/プログラマ(E2エミュレータLite)で、すぐに試作/開発をはじめられます。
  • 電池1つで動作
  • 電源ボード(入力電圧=0.7Vから3.3Vを生成)を使えば、単3電池1つでもマイコンボードを動かせます。
  • 超小型で試作/開発に最適
  • RL78/G11を搭載したマイコンボードは15mm×10mmの超小型サイズで、試作品への組込みに最適。 ブレッドボードや導電性インクペンと一緒に使える工夫を詰め込みました。

使用製品

サンプル&ご購入

RL78/G11 Promotion Board

YRPBRL78G11

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:N
China RoHS Compliant:N

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. YRPBRL78G11というのが出るらしいです(海外のみ?国内は?) Onboard E2Lite EmulatorがSeparatableだとか

    こんにちは。NoMaYです。RL78/G11のプロモーションボード(YRPBRL78G11)が出るらしいです。37ユーロなので5千円近いです。RL78/G11のみ ...

    2017年10月10日
  2. RL78/G11始めます

    ... YRPBRL78G11というのが出るらしいです」のスレッドで話が出ていたYRPBRL78G11を入手しました。 https://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/4607/yrpbrl78g11 ...

    2018年4月2日
  3. ありがとうございました(^^♪

    皆さんのおかげで、マクロ撮影用補助装置?はだいたい完成しました(^^)/ 秋葉で買ったE2_lite互換機君は、先端のG11基板が ...

    2021年3月17日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。