メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。

特長

  • オンチップデバッグとフラッシュメモリプログラミング用の接続(ルネサスE1オンチップデバッギングエミュレータ同梱)
  • すべてのマイクロコントローラ入出力ピンへのアクセス
  • ポテンショメータ、ボタン、LEDを介したユーザーインタラクション
  • シリアルインターフェース接続
    • 1x USB/UART
    • 1x LIN/SENT
    • 2x CAN-FD
  • 外部電源ユニットによる電力供給(12V DC入力付属)
  • モータ制御機能
    • R/D(レゾルバ/デジタル)コンバータへのアクセス
    • モータ制御信号の出力
    • モータ制御のためのレゾルバ信号の入力

使用製品

サンプル&ご購入

RH850/C1M-A Starter Kit

Y-ASK-RH850C1M-A2

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

アプリケーション・ブロック図

Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。

サポート

サポートコミュニティ

  1. RH850/C1M-A2(R7F701275EABG)_セルフプログラミングID・OPBTの書き込みについて

    ... /ja/document/apn/rh850u2a-eva-group-start-guide-opbt?language=ja 【Y-ASK-RH850C1M-A2 サンプルプロジェクト】 https://www.renesas.com/ja/document/scd/y-ask-rh850c1m-a2-software-package?r=1521811

    2026年1月13日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。