メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

xEVインバータキットは、マイクロコントローラ、パワーマネジメントIC、ゲートドライバIC、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)、およびFRD(高速リカバリダイオード)を組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータの性能を最大限に引き出します。 さらに、xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェアも提供しています。

本ページのドキュメントおよびソフトウェアは、以下の条件を満たす方のみリクエスト可能であり、NDA締結および有償契約後にダウンロードできます。

  • My Renesasアカウントでのログインが必要です。 (法人メールアドレスのみ対象)
    • アカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。
  • 本キットの購入を検討していること。
  • 競合他社およびその関連商社、個人利用、調査目的などで使用しないこと

特長

  • xEV 100kWクラスモータ向けの実用的なインバータ仕様
  • xEVインバータキットおよびアプリケーションモデル&ソフトウェアにより評価を迅速に開始可能
  • Renesas Motor Workbenchおよび専用エンジニアリングサポートにより、お客様の課題の早期特定と効果的な対策を提供
  • 高集積製品と温度管理により、3.9Lの小型化を実現
  • 最大インバータ効率99%の優れた電力変換効率
  • 実車デモにより機能を実証済み
  • 高精度センサ誤差補正機能
  • システム仕様(1モータあたり)
    • 定格容量:最大410V × 500A=205kVA(10秒間)
    • 出力電力:40kW(連続)、100kW(10秒間)
    • 出力電流:200ARMS(連続)、500ARMS(10秒間)
    • 入力電圧:270V~410V(100kW時)
    • 容量:3.9L
    • 搬送周波数:シングルサンプリング時4kHz~12kHz、ダブルサンプリング時4kHz~6kHz
    • 冷却方式:水冷(LLC 50%混合液)
    • 回転数:10500rpm(ダイナモにより異なる)
    • 外部インタフェース:CAN-FD(3ch)、SCI(1ch)、JTAG

使用製品

R2A25110KSP
HEV/EV用ゲートドライバ
RAA270000KFT
自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)

サンプル&ご購入

PR-INV06500780-FB

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

xEV inverter with inductive position sensor block diagram features an MCU, PMIC, and gate driver ICs delivering high positional accuracy.
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。