メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RL78 クイックソリューション

概要

ルネサスRL78ファミリは業界トップクラスの低消費電力を誇る、8/16ビットマイクロコントローラ(MCU)です。 ルネサスでは低消費電力MCUであるRL78とルネサスのアナログ製品や電源製品を組み合わせ、さまざまな分野に応用できるソリューションを、「RL78クイックソリューション」としてWEB上で掲載しております。 ユーザーズマニュアル、回路図、PCB&BOM、およびソースコードの具体的な開発を行うために必要となるすべての情報が公開しており、素早くシステム開発へ移行することができます。 産業用IoT社会インフラヘルスケア、およびホーム&オフィス向けの幅広い用途に利用可能な ソリューションをご用意しています。さらに、低消費電力MCU RL78と、ルネサスの電源を含むアナログ製品との最適な組み合わせについても、製品選択に役立つような手引きをシステムブロック図内に記述しています。

一部のRL78クイックソリューションは、株式会社ピーバンドットコムの「1-Click見積」より、簡単にプリント基板の見積・発注を行うことができます。


産業用IoT

PM2.5大気汚染モニタ

ポータブルPM2.5測定器

RL78/L12:MCU、ISL97656:昇降圧コンバータIC、およびISL6294:バッテリチャージャICを搭載した、PM2.5監視システムのリファレンスデザインを用いることで、大気汚染濃度のリアルタイム測定・検出のためのソリューションを構築できます。

ポータブル環境モニタ

ポータブル環境モニタ

RL78/G11 MCUを搭載した携帯用環境モニタシステムのリファレンスデザインにより、環境条件をモニタリングするためのソリューションを構築できます。

スマートモイスチャーセンサ

スマートモイスチャーセンサ

RL78/G11およびRL78/G1D MCUを搭載したスマートモイスチャーセンサシステムのリファレンスデザインにより、土壌の水分をモニタリングするためのソリューションを構築できます。

水質測定器

水質測定器

RL78/G11 MCUを搭載した水質測定器システムのリファレンスデザインにより、水質を測定するためのソリューションを構築できます。

社会インフラ

赤外線人感センサ

赤外線人感センサ

RL78/G10 MCUを搭載した赤外線人感センサシステムのリファレンスデザインにより、人の存在を感知するためのソリューションを構築できます。

ミニパワーモニタ

ミニパワーモニタ

RL78/L13 MCUを搭載したミニパワーモニタシステムのリファレンスデザインにより、携帯用電源モニタのためのソリューションを構築できます。

セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン

RL78/G11 MCUを搭載したセーフティライトカーテンシステムのリファレンスデザインにより、立入制限区域内の物体を感知する等のソリューションを構築できます。

 

ヘルスケア

スマート血圧計

スマート血圧計

RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート血圧計システムのリファレンスデザインにより、血圧その他身体機能をトラッキングするためのソリューションを構築できます。

スマート体組成計

スマート体組成計

RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート体組成計システムのリファレンスデザインにより、身体組成要素を管理するためのソリューションを構築できます。

スマート薬ケース

スマート薬ケース

RL78/G13 MCUおよびISL9120昇降圧レギュレータを搭載したスマート薬ケースリファレンスデザインにより、家庭薬管理のためのソリューションを構築できます。

BLEスマート薬ケース

BLEスマート薬ケース

RL78/G13 MCUおよびRL78/G1D MCUを搭載したBLEスマート薬ケースリファレンスデザインにより、家庭薬管理のためのソリューションを構築できます。

ホーム&オフィス

液体ディスペンサー

液体ディスペンサ(赤外線)

RL78/G11 MCUおよびISL9001A LDOを搭載した液体ディスペンサーシステムのリファレンスデザインにより、石鹸や消毒剤を噴出させるためのソリューションを構築できます。

画像
Automatic Liquid Dispenser with Proximity Capacitive Sensing

液体ディスペンサ(静電容量)

RL78/G23 MCUおよびISL9001A LDOを搭載した近接静電容量センサによる液体ディスペンサーシステムのリファレンスデザインにより、非接触で石鹸や消毒剤を噴出させるためのソリューションを構築できます。

高機能ガスコンロ

高機能ガスコンロ

RL78/G11 MCUを搭載した高機能ガスコンロシステムのリファレンスデザインにより、家庭調理用のソリューションを構築できます。

家庭用ガス警報器

家庭用ガス警報器

RL78/G10 MCUおよびISL28113オペアンプを搭載した家庭用ガス警報器システムのリファレンスデザインにより、一酸化炭素を感知するためのソリューションを構築できます。

画像
LED Electronic Safe Box

LED表示付電子金庫

RL78/G1Nマイコンを搭載したLED表示付電子金庫で、LED表示(電子金庫の状態、キーパッドからの入力内容)と電子ロックによる施解錠を実現します。

パワーポイントプレゼンター

パワーポイントプレゼンター

RL78/G1D MCUを搭載したパワーポイントプレゼンターシステムのリファレンスデザインにより、プレゼンテーションを管理するソリューションを構築できます。

スマートLED

スマートLED

RL78/G1D MCUを搭載したスマートLEDシステムのリファレンスデザインにより、LED照明をコントロールするためのソリューションを構築できます。

スマートロック

スマートロック

RL78/G1D MCUを搭載したスマートロックシステムのリファレンスデザインにより、ホームセキュリティ用のソリューションを構築できます。

スマートタップ

スマートタップ

RL78/G10 MCUを搭載したスマートタップシステムのリファレンスデザインにより、デバイスへの電源供給と制御のためのソリューションを構築できます。

音声ペン

音声ペン

RL78/G14 MCU、ISL80505 LDO、ISL6294充電用IC.を搭載した「音声ペン」のリファレンスデザインにより、紙面に印刷されたコードを読み取り、音声に変換するソリューションを構築できます。

Wi-Fiスマートタップ

Wi-Fiスマートタップ

RL78/G13 MCUを搭載したWi-Fiスマートタップのリファレンスデザインにより、無線で各コンセントのスイッチを制御するソリューションを構築できます。

設置型防犯ブザー

設置型防犯ブザー

RL78/G10 MCUを搭載した設置型防犯ブザーシステムのリファレンスデザインにより、ホームセキュリティのソリューションを構築できます。

ワイヤレスドアベル

ワイヤレスドアベル

RL78/G11、RL78/G1H MCU、ISL80505 LDOを搭載したワイヤレスドアベルシステムのリファレンスデザインにより、家庭用ドアベルのソリューションを構築できます。

Wireless Chargerr

ワイヤレスチャージャー

電磁誘導により、物体間での給電を行うワイヤレスチャージャーのリファレンスデザインです。豊富なアナログ機能を持つRL78/G11マイコン、ISL28006電流センスアンプ、HIP2106A MOSFETドライバが使用されています。

 
 

RL78クイックソリューションは、デモのみを目的としてルネサスが製作した、非売品のプロトタイプボード画像を示しています。

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 737 KB English , 简体中文
ルネサスのRL78マイコンは、低消費電力、ワイヤレス接続、センサ近傍での効率的な処理を特長とし、IoTエッジデバイスに最適です。本ホワイトペーパーでは、スマート農業やスマートロックなどのIoTアプリケーション向けリファレンスデザインを提供するRL78クイックソリューションを紹介します。豊富な内蔵周辺機能と充実した開発ツールにより、コンパクトで省エネルギーなIoTシステムの開発を容易にします。
1件