概要
ワイヤレスドアベルリファレンスデザインは、Sub-GHz帯の無線通信を使用し、ドアベルが押されたことをリモート側の受信機へ通知します。 送信機および受信機の両方にRL78/G1H Sub-GHz無線通信モジュールを内蔵し、制御用としてRL78/G11を搭載しています。 送信機のボタンが押されるとLEDが点灯し、無線通信が開始されます。 受信機が送信機からの信号を受信するとLEDが点滅し、スピーカから音が出力されます。 ワイヤレスドアベルは、家庭やオフィスでの使用に適しています。
受信機の電源管理には、ISL80505単一出力低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を使用しています。 ISL80505は入力電圧1.8V~6Vで最大500mAの出力電流を供給でき、非常に安定した電圧を提供します。
特長
- RL78/G11およびRL78/G1H MCUを搭載
- 受信機を設置した部屋であれば、どこでも呼び出し音を聞くことが可能
- 低消費電力モードで動作し、外部割り込み発生時(例:キー押下)に通常モードへ移行
- キーが押されると、RFモジュールを介して無線信号が受信機へ送信される
- MCUがバッテリ残量低下(2.9V未満)を検出すると、LEDが5秒間点滅
アプリケーション
ビルディングオートメーションサンプル&ご購入
Wireless-Doorbell
アクティブビデオ&トレーニング
RL78/G11およびRL78/G1Hマイクロコントローラを用いた、ワイヤレスドアベルのクイックソリューションデモを紹介いたします。家庭用無線テクノロジを使用して、送信機はワイヤレスで受信機へ来訪者情報を送信できるので、家庭やオフィスでの使用に適しています。