メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

音声ペン(リーディングペン)リファレンスデザインは、紙面に印刷されたコードを読み取り、対応する音声を再生します。 業界最小クラスの低消費電力RL78/G14 MCUを採用し、IDデコーダおよびイメージセンサにより、スキャンした内容に対応する音声ファイルを再生します。 音声データはUSBケーブルを使用してPCからmicroSDカードへ保存できます。 単一出力低ドロップアウトレギュレータ(LDO)ISL80505を採用しており、1.8V~6Vの入力電圧から最大500mAの出力電流を供給できます。 バッテリ充電制御は、高入力電圧対応チャージャISL6294により行われます。

特長

  • 最小命令実行時間:高速(高速オンチップオシレータ動作時、32MHzで0.03125µs)から超低速(サブシステムクロック動作時、32.768kHzで30.5µs)まで変更可能
  • 汎用レジスタ:(8ビットレジスタ x 8) x 4バンク
  • ROM:128KB、RAM:16KB、データフラッシュ:8KB
  • 選択可能な高速オンチップオシレータクロック:64/48/32/24/16/12/8/6/4/3/2/1 MHz(Typ.)
  • オンチップデバッグ機能
  • 選択可能なパワーオンリセット(POR)回路内蔵
  • 電圧検出器(LVD)内蔵
  • ウォッチドッグタイマ内蔵(専用低速オンチップオシレータで動作可能)
  • キー割り込み機能内蔵
  • クロック出力/ブザー出力コントローラ内蔵
  • BCD(2進化10進)補正回路内蔵
  • I/Oポート:26
  • タイマ
    • 16ビットタイマ:8チャネル
    • 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
  • シリアルインタフェース
    • CSI:3チャネル
    • UART:3チャネル
    • 簡易I²C通信:3チャネル
    • マルチマスターI²C通信:1チャネル
  • 8/10ビット分解能A/Dコンバータ:8チャネル
  • 8/10ビット分解能D/Aコンバータ:1チャネル
  • コンパレータ:2チャネル
  • データトランスファコントローラ(DTC)
  • イベントリンクコントローラ(ELC)
  • スタンバイ機能:HALTモード、STOPモード、SNOOZEモード
  • 電源電圧:VDD = 1.6V~5.5V
  • 動作周囲温度:Ta = -40°C~+85°C

使用製品

ISL6294
高入力電圧チャージャ
ISL80505
高性能500mA LDO

サンプル&ご購入

Talking Pen

Talking-Pen

アクティブ

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。