概要
説明
本赤外線人感センサのリファレンスデザインは、赤外線センサを用いて人の在/不在を検知し、高輝度LEDを自動的にオン/オフします。 オフィス照明や自動ドアなど、幅広い用途に適用できます。
赤外線LEDの送信信号は、ルネサスRL78/G10 MCUのタイマアレイユニット(TAU01)で制御し、受信信号はタイマアレイユニット(TAU00)および外部割り込み端子(INTP0)で制御します。 人を検知すると、高輝度LEDが点灯します。 人が検知エリアから離れて10秒経過するとLEDが消灯し、システムは赤外線受信信号のSTOPモードに移行します。 RL78/G10は業界トップクラスの低消費電流を実現しており、人感検知用途に最適です。
赤外線人感センサソリューションは、10ピンLSSOPの汎用マイコンRL78/G10を採用しています。 本センサは低コストで、省エネルギー化に貢献します。 玄関、ポーチ、階段、浴室などの一時的な照明に最適です。 例えば、人が近づくと照明が点灯し、離れると自動的に消灯します。
特長
- デモボードにはRL78/G10 MCUを搭載しています。
- 赤外線検知機能は、赤外線信号送信回路と赤外線受信検知回路で構成されます。
- 赤外線検知状態では、赤外線信号送信タスクと赤外線受信検知タスクを同時に実行します。
- 人体を検知すると、LEDが10秒間点灯します。 LED点灯中は、赤外線検知を一時停止します。
- 10秒経過後、LEDは消灯します。 その後、ウォッチドッグタイマ割り込みで制御される間隔に従って検知を再開します。
- また、干渉を低減するため40kHzの赤外線キャリア信号を使用します。
- システムがアイドル状態のときは、400msごとに赤外線検知状態に移行します。
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
ビデオ&トレーニング
RL78/G10マイクロコントローラを用いた、赤外線人感センサのクイックソリューションデモを紹介いたします。人の存在の有無を赤外線センサで検出し、高輝度LEDを自動的に点灯/消灯させます。