メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ワイヤレス充電は、電磁誘導を利用して2つのコイル間で電力を伝送する技術です。 近年ではスマートフォンなどのモバイル機器における一般的な機能の一つとして搭載されています。

本リファレンスデザインでは、RL78/G11の強力なアナログ機能を活用した過電流監視機能や、タイマKBによるPWM出力などの機能を使用しています。 さらに、広い入力電圧範囲と低消費電力を特長とするISL28006(マイクロパワー単方向ハイサイド/ローサイド電流検出アンプ)や、HIP2106A高周波MOSFETドライバの貫通電流(シュートスルー)保護機能により、アプリケーションの安全性と高効率化を実現します。

注:本アプリケーションはQi認証を取得していません。

MCU Simulator Onlineで動作を確認する

特長

  • 最小命令実行時間:高速(高速オンチップオシレータ動作時、24MHzで0.04167µs)から超低速(低速オンチップオシレータクロック動作時、15kHzで66.6µs)まで変更可能
  • 汎用レジスタ:(8ビットレジスタ x 8) x 4バンク
  • ROM:16KB、RAM:1.5KB、データフラッシュ:2KB
  • 選択可能な高速オンチップオシレータクロック:48/24/16/12/8/6/4/3/2/1 MHz(Typ.)
  • 選択可能な中速オンチップオシレータクロック選択:4/2/1 MHz(Typ.)
  • オンチップデバッグ機能
  • パワーオンリセット(POR)回路内蔵
  • 電圧検出器(LVD)内蔵
  • ウォッチドッグタイマ内蔵(専用低速オンチップオシレータで動作可能)
  • キー割り込み機能内蔵:キー割り込み入力ピン x 8
  • クロック出力/ブザー出力コントローラ内蔵
  • BCD(2進化10進)補正回路内蔵
  • I/Oポート:17~21
  • タイマ
    • 16ビットタイマ(TAU):4チャネル
    • TKB:1チャネル
    • 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
    • 8ビットインターバルタイマ:2チャネル
  • シリアルインタフェース
    • CSI:4チャネル
    • UART:2チャネル
    • I²C/簡易I²C通信:4チャネル
    • マルチマスタI²C:2チャネル
  • 8/10ビット分解能A/Dコンバータ:10~11チャネル
  • 8/10ビット分解能D/Aコンバータ:2チャネル
  • コンパレータ:2チャネル 動作モード:コンパレータ高速モード、コンパレータ低速モード、ウィンドウモード
  • PGA:1チャネル
  • データトランスファコントローラ(DTC)
  • イベントリンクコントローラ(ELC)
  • スタンバイ機能:HALTモードまたはSTOPモード
  • 電源電圧:VDD = 1.6V~5.5V
  • 動作周囲温度:Ta = -40°C~+85°C
  • Qi規格に準拠(本アプリケーションはQi認証を取得していません。)
  • LEDによるシステム状態表示
  • 過電圧、過電流検出機能
  • PWM出力専用16ビットタイマKB

アプリケーション

電源アダプタ&充電器

使用製品

HIP2106A
Low Voltage Driver for Synchronous Rectification
ISL28006
Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。