概要
家庭用ガス警報器は、ガス漏れや不完全燃焼によって一酸化炭素濃度に変化が生じた際、LED の点滅およびブザー音によって直ちに警告を行うシステムです。 本シンプルなソリューションにより、家庭内の安全性を向上できます。
本家庭用ガス警報器リファレンスデザインは、少ピン・小型・低消費電力の汎用MCUであるRL78/G10を採用しており、ブザー出力コントローラを使用して LED とブザーを制御します。 一酸化炭素センサの出力電圧を ISL28113オペアンプで増幅して得られた電圧値を、A/Dコンバータで1秒ごとに変換し、一酸化炭素濃度データを取得します。 警告が必要と判断された場合、ブザーが鳴ります。 さらに、RL78/G10のSTOPモード機能により、低消費電力制御を実現できます。 RL78/G10は小型・少ピンのマイコンであり、民生機器の小型化に最適です。
特長
- デモボードにはRL78/G10マイコンを搭載しています。
- CO濃度検出周期は5秒、ステータス表示周期は20秒です。
- CO濃度およびその継続時間がアラームしきい値に達すると、ブザーと表示によるアラームが作動します。
- システム動作中は、緑色LEDが20秒毎に点滅します。
- バッテリ電圧が3.6V未満の場合、低電圧アラームが作動します。
- システムがクラッシュした場合やプログラムが暴走した場合でも、自動的に復旧できます。
アプリケーション
ビルディングオートメーションサンプル&ご購入
Household-Gas-Alarm
アクティブアプリケーション
ビデオ&トレーニング
RL78/G10マイクロコントローラを用いた、家庭用ガス警報器のクイックソリューションデモを紹介いたします。このソリューションは、建物内で一酸化炭素が充満してしまったことを検知し、人の生命や財産を守ることを想定して設計しています。