メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

スマートタップは、接続された機器の連動制御や省電力化に広く利用されている家電製品です。 本スマートタップリファレンスデザインは、低消費電力かつ小型パッケージのRL78/G10 MCUを搭載しています。 メイン機器(マスタデバイス)とモニタ(スレーブデバイス)、またはテレビとセットトップボックスおよびルータなど、複数の機器の電源を連動して同時に制御できます。 RL78/G10のタイマ機能により、マスタ側コンセントのオン/オフを検出し、マスタがオンのときにスレーブ側コンセントへ自動的に給電します。

特長

  • RL78/G10 MCUを搭載
  • 接続機器との連動制御機能および省エネ機能を提供。接続機器のオン/オフに応じた、100ms後の自動オン/オフ切り替え
  • ノイズ耐性向上のため、デフォルトしきい値を30Wに設定
  • マスタ側コンセントに接続された機器の消費電力がデフォルトしきい値を超えた場合、MCUによるリレー駆動でスレーブ側コンセントの電源をオン
  • マスタ側コンセントに接続された機器の消費電力がデフォルトしきい値を下回る場合、MCUがリレーを駆動してスレーブ側コンセントの電源をオフ

使用製品

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。