メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

スマート水分センサのリファレンスデザインは、RL78/G11 MCUの水分センシング機能を使用して土壌状態を測定し、そのデータをRL78/G1D Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール経由でスマートフォンアプリへ送信します。取得したデータはグラフィカルに表示できます。 例えば、アプリ上で湿度と温度の関係グラフを表示できます。 また、スマート水分センサはモータ信号を出力することでウォーターバルブを制御できます。 さらに、土壌が乾燥しすぎた場合にユーザへ警告するためのブザーも搭載しています。

特長

  • Bluetoothモジュールの低消費電力動作を実現する発振器を搭載
  • 青色LEDによりBluetooth LE動作を表示
  • 内蔵Bluetoothモジュールを介してスマート水分センサと通信可能なスマートフォンアプリを提供
  • UARTおよびI2C接続により、RL78/G11 MCUとの通信が可能
  • デバッガ接続によるデバイスのプログラムが可能
  • デバイスへの電源供給はRL78/G11により制御
  • 6ピンヘッダにより複数種類のモータ制御に対応
  • 水分センサは2つの接点(プロングの両側に各1つ)で構成され、周囲の土壌抵抗を測定
  • 自動散水モードの選択と設定が可能
  • 単三乾電池1本で駆動

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.