メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

ミニパワーモニタは、電気機器の消費電力を高精度に測定できる電力計です。 本ミニパワーモニタは、低消費電力LCDマイコンRL78/L13、専用の電力量計測 IC、高精度の電流・電圧サンプリング回路、およびLCDを用いて、電気機器のさまざまな電気パラメータを監視します。

本装置は、接続された家電製品の消費電力量、有効電力、電圧、電流、総稼働時間、周波数、およびCO2排出量を測定します。測定した情報は内蔵フラッシュメモリに記録するとともに、LCDに表示できます。 火災防止のため、周囲温度が60°Cを超えるとアラームが作動します。 本製品は、LEDランプ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品に使用できます。 また、教育用途の計測器としても利用できます。

特長

  • RL78/L13を搭載したデモボード
  • 有効電力、電圧、電流、周波数などの各種電気特性モニタ
  • 総消費電力と消費時間の記録
  • CO2 排出量の計算
  • 電源ファクタの検出
  • アラームしきい値の負荷を設定
  • LCDでデータを表示

アプリケーション

メータ

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) MINI-POWER-MONITOR-REFで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

Mini Power Monitor

Mini-Power-Monitor

アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。