概要
PM2.5モニタは、大気中の直径2.5µm未満の微小粒子状物質(PM2.5)の濃度をリアルタイムで測定できる携帯型デバイスです。 濃度は液晶ディスプレイ(LCD)に表示され、LEDインジケータにより空気品質を示します。 またこの測定器は、モバイルバッテリとしての機能も備えており、4つのLEDでバッテリ残量を表示します。 プリセット濃度しきい値を超えた場合、またはバッテリ電圧が2.8Vを下回る場合は、ブザーでお知らせします。
本ソリューションは、低消費電力で小型のLCDマイコンRL78/L12を採用しており、I/Oポート、A/Dコンバータ、ブザー、LCDコントローラ、STOPモードなどの機能を備えています。 このデバイスは、小型家電製品に最適です。 さらに、ISL97656(DC/DCコンバータIC)がバッテリ放電を制御し、ISL6294(バッテリ充電IC)が充電を制御します。 EEPROMにはしきい値とPM2.5濃度データが保存されています(データ量が2KB未満の場合は、RL78/L12内蔵のフラッシュが使用できます)。
特長
- RL78/L12 MCUを搭載
- 屋外のPM2.5濃度が設定値を超えると、80dBのブザーを1秒間隔で鳴動
- バッテリ残量が低下すると、80dBのブザーを2秒間隔で鳴動
- インジケータランプにより充電状態を表示:
- 充電中:充電インジケータが点灯し、バッテリー残量インジケータが一定間隔で点滅
- 充電完了:充電インジケータが消灯し、バッテリ残量インジケータが通常表示
- 4つのLEDによりバッテリ残量を表示(各LEDが異なる残量レベルを示します)
- 環境状態および電源状態に対して、視覚・聴覚による明確な通知を提供し、ユーザビリティを向上
アプリケーション
ビルディングオートメーションサンプル&ご購入