概要
空気中の温度、湿度、照度の変化は、人の快適性や健康状態に直接影響するため、これらの要素を検知することは非常に重要です。 農業環境の調査から工場監査、オフィスでの省エネモニタリングに至るまで、さまざまな場面で環境条件を記録する必要があります。
ポータブル環境モニタは、温度、湿度、照度をリアルタイムで測定し、ディスプレイに表示できる携帯型デバイスです。 本ソリューションは IoTセンサモジュール用途に最適です。 4つのキーを操作するだけで、温度、湿度、照度の上限と下限を設定できます。 設定値はデータフラッシュに保存され、測定値がその値を超えると、アラームが鳴り、液晶ディスプレイ(LCD)モジュールに矢印マークが表示されます。
特長
- RL78/G11 MCUを搭載
- フラッシュROM 16KB、RAM 1.5KBを搭載
- 単4形乾電池3本で動作
- 空気中の温度、湿度、照度を検知
- 温度、湿度、照度の上限/下限アラームを設定可能
- 温度サンプリングにはリニア電圧出力タイプの温度センサを使用
- 湿度はモジュールセンサにより取得
- フォトトランジスタと抵抗R9で構成される分圧回路により照度を測定
アプリケーション
ビルディングオートメーションサンプル&ご購入