メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8018DEMO1Z demonstration board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8018DEMO1Z simple smallest factor demonstration board is used for a quick and easy demonstration of the performance of the ISL8018 low quiescent, high-efficiency synchronous buck regulator.

The ISL8018DEMO1Z is a 20.07mm x 16.51mm, 4-layer FR4 board with 2oz copper in all layers. The complete converter occupies 115.613mm2 area.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 97% efficiency
  • ±10% output voltage margining
  • Adjustable current limit
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms or adjustable internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz and default at 1MHz
  • External synchronization up to 4MHz and master to slave phase shifting capability

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8018DEMO1Z Board Top

ISL8018DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

8A Low Quiescent Current High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

ISL8018EVAL3Z アクティブ
Enables detailed evaluation of the ISL8018 synchronous buck regulator. Designed for validating efficiency, thermal behavior, and control performance.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。