メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14695 Development Kit Pro is ideal for software developers who want total control over their software development and want to keep an eye on the power consumption of their application. The kit contains a motherboard and a DA14695 daughterboard and gives you access to all of the package's general-purpose input-outputs (GPIOs). Additional daughterboards for the DA14695 and DA14699 can be purchased separately. These daughterboards are supersets of the remaining devices of the DA1469x family and can, respectively, be used as development kits for the DA14691 and DA14697. The DA14699-00HRDB-P is the Bluetooth® Low Energy DA14699 VFBGA100 daughterboard for the DA14695 Development Kit Pro's motherboard.

特長

  • Flexible battery options
  • QSPI-Flash memory for booting
  • Headers for I/O monitoring and expandability
  • Option to support Arduino shields
  • Option to support MikroBUS click boards
  • Provisions for automated test
  • On-board basic peripherals for demo and development
  • JTAG debugger and connectivity to PC
  • Look and feel similar to DA14680 PRO DK
  • DA1469x silicon is easily replaceable on a daughterboard core module

使用製品

DA14695
Multi-Core Bluetooth 5.2 SoC with System Power Management Unit
DA14695MOD
高集積(USBチャージャーを含む)SmartBond Bluetooth LE 5.2モジュール
DA14697
Multi-Core Bluetooth 5.2 SoC with System Power Management Unit

サンプル&ご購入

DA14695 Development Kit Pro - VFBGA100 Daughterboard

DA14699-00HRDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $60.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。