メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14695MOD-00F1DB-PはDA14695-00HQDEVKT-PまたはDA14695MOD-00DEVKT-Pで使用可能なドーターボードです。 このドーターボードはどちらの評価キットのマザーボードにも簡単に取り付けることができ、幅広いアプリケーションに適用する為の豊富な機能を内蔵したDA14695MODを搭載しています。

特長

  • 様々なバッテリーに対応評価、外部拡張用ピンヘッダArduinoシールド対応
  • MikroBUSクリックボード対応
  • 自動化テストに関する規定
  • デモ・開発用の基本的な周辺を搭載
  • JTAGデバッガおよびPCと接続
  • ドーターボードによりDA1469xICと簡単に交換が可能

使用製品

サンプル&ご購入

DA14695 Module Development Kit Pro -ドーターボードの正面図

DA14695MOD-00F1DB-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $52.00参考価格

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。