メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14695 Development Kit Pro is ideal for software developers who want total control over their software development and want to keep an eye on the power consumption of their application. The kit contains a motherboard and a DA14695 (DA14695-00HQDB-P) daughterboard and gives you access to all of the package's general-purpose input-outputs (GPIOs). Additional daughterboards for the DA14695 and DA14699 can be purchased separately. These daughterboards are supersets of the remaining devices of the DA1469x family and can, respectively, be used as development kits for the DA14691 and DA14697.

特長

  • Highly integrated DA1468x System-on-Chip (SoCs) supported
  • DA1468x SoCs can be accessed over UART and/or JTAG with no additional external hardware
  • Access to all GPIOs provided from the chip reset push button
  • General-purpose LED and push button
  • White LED connected to dedicated PWM pin (LED1 pin)
  • Current monitoring circuit associated with appropriate software on PC
  • Powered from either USB2(DBG) connector or Li-Po battery
  • JTAG and UART interface over USB2 (DBG) connector for development purposes
  • Option for Coin-Cell battery on the daughterboard (non-rechargeable, no current monitored)
  • Dedicated USB (USB1-CHG) connector for charging a Li-Po battery
  • DA1468x different package easily replaceable by replacing the daughterboard
  • QSPI flash on daughterboard
  • 2.4GHz printed inverted-F antenna on the daughterboard
  • RF mechanical switch for conducted RF measurements on the daughterboard
  • Breakout headers with clearly marked signals
  • 16MHz system and 32.768KHz low-power crystals on the daughterboard
  • Fixed 3.0V/1.8V and a variable (1.9V to 4.3V) low-dropout regulator (LDO) power options

使用製品

DA14695MOD
高集積(USBチャージャーを含む)SmartBond Bluetooth LE 5.2モジュール
DA14697
Multi-Core Bluetooth 5.2 SoC with System Power Management Unit

サンプル&ご購入

DA14695 Development Kit Pro - VFBGA86 Daughterboard

DA14695-00HQDB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $34.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond™ DA14695 Bluetooth Low Energy 5.2 Development Kit Pro

DA14695-00HQDEVKT-P アクティブ
Supports full-featured development, RF evaluation, and power profiling for Bluetooth Low Energy 5.2 applications. Designed for scalable and expandable wireless designs.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。