メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14695MOD-00DEVKT-PはDA14695MOD評価キットとしてアプリケーションソフトの開発と電力測定に必要なマザーボードとドーターボード、ケーブル類を同梱しています。

DA14695は世界最高水準のRF性能を提供し、超低消費電力でBLE通信が可能です。本製品は非常に小さなパッケージサイズでありながら、多くのインターフェースを有しており様々な製品でご使用頂く事が可能です。

特長

  • 様々なバッテリーに対応
  • 評価、外部拡張用ピンヘッダ
  • Arduinoシールド対応
  • MikroBUSクリックボード対応
  • 自動化テストに関する規定
  • デモ・開発用の基本的な周辺を搭載
  • JTAGデバッガおよびPCと接続
  • ドーターボードによりDA1469xICと簡単に交換が可能

使用製品

サンプル&ご購入

DA14695MOD-00DEVKT-P

DA14695MOD-00DEVKT-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $178.00参考価格

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。