メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 汎用性が高いピン配置とコマンド・セット
  • 60倍速の消去動作
  • 高速読み取りと低消費電力のために最適化
  • ブートローダタスクのための低スリープ電力
  • XiPの連続的な読み取り、ラップモードとバーストモード
  • 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
  • 自動アラートアクティブ割り込みにより、MCUポーリングが不要になり、オーバーヘッドを削減

説明

AT25EU0021Aは、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。

パラメータ

属性値
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density2
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed85 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.1
Read Current (mA)1.2
Key Benefit90% energy savings

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN2 x 30.5
SOIC-N3.81 x 4.801.27

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
The health monitoring patch interactive block diagram features NFC charging, Bluetooth connectivity, and adaptable locationing for seamless care in diverse settings.
健康モニタリング医療用パッチ
患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Smart Asset Tracking Label Block Diagram
スマートアセットトラッキングラベル
超低電力Bluetoothラベルにより、バッテリ寿命を延ばしたリアルタイムのアセットトラッキングを実現します。

その他アプリケーション

  • Small coin cell applications
  • Low-power Read
  • Low-energy Fast Erase
  • Boot/Code shadow memory
  • Fast low-power Read
  • 100nA Deep Power Down
  • Simple event/data logging applications
  • Fast Erase
  • Page Erase
  • Low-energy Erase and Program

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Sample CatalogCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of Assembly
AT25EU0021A-MAHN-TActive2031 Jan在庫ありDFN1ku | $0.16<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel1TAIWAN
AT25EU0021A-MAUN-TActive在庫ありDFN1ku | $0.138Tape & Reel3CHINA
AT25EU0021A-SSHN-BActive2031 Jan在庫ありSOIC-N1ku | $0.17<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tube1PHILIPPINES
AT25EU0021A-SSHN-TActive2031 Jan在庫ありSOIC-N1ku | $0.17<a href="https://www.renesas.com/samplecomponents/scripts/samplecenter/adestotech?cmd=menu" title="サンプルリクエスト" rel="noreferrer">サンプルリクエスト</a>Tape & Reel1PHILIPPINES
AT25EU0021A-SSUN-TActive在庫ありSOIC-N1ku | $0.147Tape & Reel3CHINA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう