メインコンテンツに移動

RAファミリ:Arm® Cortex®-Mコアを搭載した32ビットMCU

当社のスケーラブルなRenesas Advanced(RA)32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、高性能なArm® Cortex®-Mプロセッサコアを搭載したマルチアーキテクチャ設計で業界をリードしています。 堅牢なセキュリティ、優れたCoreMark®性能、超低消費電力動作、卓越したワイヤレス接続性により、汎用用途からAIoTまで幅広いアプリケーションに最適なテクノロジーを提供します。 当社のソフトウェア、ツール、既製パートナーソリューションの各エコシステムにより、開発時間を短縮できます。

ArmベースMCU

ArmベースMCU

当社のMCUは、M23、M4、M33、およびHelium™テクノロジー搭載の高性能M85などのArm Cortexコアを内蔵しており、最適な電力効率と比類ない性能を保証します。

堅牢なセキュリティ

堅牢なセキュリティ

ルネサスセキュリティIPとArm v8-M TrustZone®の統合により、高度な改ざん検知とサイバー脅威への耐性を実現し、堅牢な保護を実現しています。

ダイナミックな技術統合

ダイナミックな技術統合

正確な感度を持つ当社の優れた静電容量式タッチ技術をご活用ください。さまざまな素材に展開可能です。 お客さまのIoT開発を強化するために、当社のMCUに統合された主要な接続オプションをご活用ください。

スケーラブルな開発ツール

スケーラブルな開発ツール

当社のオープンなエコシステムとFlexible Software Package(FSP)は、適応性とミドルウェアとの統合を容易に提供します。 FSPは、RA MCU、RX MCU、および一部のRZ MPUにわたってスケーラブルです。開発のスケーラビリティを容易にします。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

共有設計フレームワークにより、これらのシリーズは機能とピンの互換性を提供します。容易なスケーラビリティとコードの再利用を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。

セキュリティ

セキュリティ

スマート・テクノロジーとコネクテッド・エコシステムの伸長と、規制の強化に伴い、各メーカーがセキュリティにプライオリティを置く必要が出てきています。 開発者は、効率的で安全なソリューションを構築する必要がある一方で、厳しい予算とスケジュールに直面しています。 RAファミリは、分離暗号操作、セキュアなキーストレージ、Arm TrustZone®テクノロジー、サイドチャネル保護など、ハードウェアベースのセキュリティでこれらのニーズに対応します。

つながる世界におけるセキュリティ

機能安全

機能安全

機能安全の重要性は、スマート家電や産業オートメーションの需要とともに高まっています。  機能安全は、製造過程における故障やエラーから人、機械、環境を保護します。 IEC 61508などの機能安全規格に基づくシステム設計と認証には、多大な時間と労力が必要であり、コストと遅延のリスクを増大させます。 ルネサスは、市場投入までの時間を短縮するソフトウェアを搭載した汎用32ビットマイクロコントローラ(MCU)による機能安全ソリューションをワンストップで提供します。

モータ制御

モータ制御

当社のRAxTシリーズMCUは、Arm Cortex-M23、Cortex-M33、またはTrustZone付きCortex-M85で設計されており、ローエンドからハイエンドのモータ制御アプリケーション向けに堅牢な処理性能とセキュリティを提供します。 これらのMCUにはさまざまな通信インタフェースが統合されており、パッケージ内の接続ニーズに対応することで、開発の簡素化、コスト削減、スペース要件の低減を実現しています。 ルネサスの高度な低消費電力技術は、最新の市場ニーズに対応したエネルギー効率の高い製品を実現します。

人工知能

人工知能(AI)

Ethos™-U55ニューラルプロセッシングユニットを搭載したRA AIアクセラレートMCUは、AI処理性能と低消費電力の間でクラス最高のバランスを実現しています。開発者はAIアプリケーションの実行中でのエネルギーに関する厳しい課題を解決することができます。 AIの専門知識を持つあらゆるレベルのエンジニアは、RUHMI(Robust unified Heterogenous Model Integration)フレームワークを使ってAI開発を開始できます。フレームワークにとらわれずにニューラルネットワークモデルを効率的に展開するAIソリューションツールキットです。 RUHMIフレームワークは、Renesas e2studio IDE、Flexible Software Package、評価キットとシームレスに統合され、開発を加速し、製品の市場投入までの時間を短縮します。 

AI-Accelerated RA8P1 Microcontroller

ヒューマン・マシン・インターフェース

ヒューマンマシンインタフェース (HMI)

ルネサスRAファミリMCUは、Arm Cortex-Mコアを搭載しており、音声およびタッチHMIアプリケーション向けに強化された応答性と強力なセキュリティを提供します。 これらのMCUは、最大WXGA/XGAのディスプレイをサポートし、RXファミリMCUやRZファミリMPUを含む他の製品ファミリとの拡張性を有します。

LoRA

LoRA

ルネサスのエントリーラインMCUであるRA0xおよびRA2xグループは、優れた低消費電力を提供します。 LoRaトランシーバと組み合わせることで、これらのMCUはIoTセンサアプリケーションのバッテリ寿命を延ばします。 相互運用性機能の有無にかかわらず、設計上の課題を簡素化し、簡単なLoRaWAN®設計を可能にする堅牢なソフトウェアリソースをダウンロードできます。

RA LoRa®ソリューション

RA MCUを始める

当社のソフトウェアとハードウェアのツールコレクションは、RAファミリの技術的優位性を高めます。評価から生産までシームレスにガイドしていきます。

Official RA family beginner's guide literature cover.

RAファミリ初心者ガイド

ステップバイステップのガイドでは、FSPの基礎とRAファミリツールチェーンから、EK-RA6M4評価キットを使用したゼロからのプロジェクト作成までをガイドします。

Biodata bank heat stroke watch sensing sun's heat.
サクセスストーリー

バイオデータバンクで心臓の健康を促進

ルネサスのRA0E1を搭載したBioData Bankの先進ウォッチは、熱中症の管理と予防を支援し、健康管理の新たな基準となりえます。

サポート

FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。