特長
- 48MHz Arm Cortex-M23コア
- 512KBのフラッシュメモリ(デュアルバンク)と48KBのSRAM
- 8KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
- 64ピン、80ピン、100ピンLFQFPのパッケージオプション
- 24ビットシグマ-デルタA/Dコンバータ、12ビットA/Dコンバータ、温度センサ
- 16ビット汎用タイマ、32ビットおよび16ビット低消費電力AGTタイマ、独立電源RTC
- SCI(UART、シンプルSPI、シンプル I2C)、SPI、I2Cインターフェース
- セグメントLCDコントローラ(8com×38seg)
- AES、セキュアMPU、フラッシュ・アクセス・ウィンドウ、TRNGなどのセキュリティ機能
説明
RA2A2グループは48MHz動作のArm® Cortex®-M23 コアと豊富な周辺機能を組み合わせた低消費マイクロコントローラです。 RA2A2は消費電力、システムコスト、基板面積を削減すると共にセグメントLCDや高精度のアナログセンシング機能を搭載し幅広いアプリケーションに適用可能です。 さらに、RA2A2が持つデュアルバンクフラッシュとセキュリティ機能により、ファームウェアの更新が容易となり、システムの信頼性を高めることができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 512 |
| RAM (KB) | 48 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 43, 59, 71, 77 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 4, 5 |
| SPI (ch) | 1 |
| I2C (#) | 1, 2 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 9, 11, 12 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 5, 6 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 10 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 2, 4 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 4, 7 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | Yes |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES |
製品比較
| RA2A2 | RA2A1 | RA2L1 | RA4M2 | |
| CPU | Arm Cortex-M23 | Arm Cortex-M23 | Arm Cortex-M23 | Arm Cortex-M33 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 | 48 | 48 | 100 |
| Program Memory (KB) | 512 | 256 | 128, 256 | 256, 384, 512 |
| RAM (KB) | 48 | 32 | 32 | 128 |
| Data Flash (KB) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lead Count (#) | 64, 80, 100 | 32, 36, 40, 48, 64 | 48, 64, 80, 100 | 48, 64, 100 |
| Supply Voltage | 1.6 - 5.5 | 1.6 - 5.5 | 1.6 - 5.5 | 2.7 - 3.6 |
アプリケーション・ブロック図
| レベル2 EV充電器 効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。 | |
| 電磁流量計 電磁流量計は、電磁誘導を使用して正確な流量測定を保証し、さまざまな産業に最適です。 | |
| スマートサーモスタット IoT対応のスマートサーモスタットは、リモート監視とエネルギ効率を提供し、ラピッドプロトタイピングツールをサポートします。 | |
| レベル2 EV充電器ウォールボックス 柔軟な通信、OTAアップデート、および簡素化された高電圧電源を備えたモジュラーEV充電器の設計。 | |
| 三相スマート電力量計 リモートデータアクセスと重負荷用の高電圧動作を備えた三相スマート電力量計。 | |
| スマート三相電力メータ 最新のグリッドのための双方向通信と改ざん検出を備えたスマート三相電子メータ。 |
その他アプリケーション
- エネルギーメータ
- 産業オートメーション
- ビルディングオートメーション
- 家庭用電化製品
- 医療・ヘルスケア
- デジタル家電・コンシューマ製品
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
An overview of the ultra-low power, feature-rich MCUs ideal for global energy management and a variety of industrial applications. Get all the details on the RA2A2 page.
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA2E1 and EK-RA2L1, Evaluation Kits for RA2E1 and RA2L1 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project and many useful resources to begin innovating quickly.
The Renesas RA Family of 32-bit MCUs is designed to help device developers create the next generation of secure IoT devices. They are low power, have a wide variety of peripherals and connectivity options, and sport the latest HMI to help end customers have an immersive experience.
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
その他のビデオ
イベント&ウェビナー
ニュース&ブログ
ブログ 2024年3月23日 |
ニュース 2024年3月21日 |