メインコンテンツに移動

特長

  • Helium™ MVE搭載360MHz Arm® Cortex®-M85
  • 1MBのフラッシュメモリと544KBのSRAM(TCMを含む)
  • 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
  • Armv8-M TrustZoneセキュリティ
  • FSBL用オンチップイミュータブルストレージ
  • 8ビットCEUカメラインタフェース
  • xSPI準拠のXIP対応Octal SPI
  • USB 2.0 FS
  • CAN FD 2チャンネル
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
  • 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
  • 高速アナログコンパレータ
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース
  • 100ピンと144ピンのLQFPパッケージ

説明

RA8E1グループは、HeliumおよびTrustZone®をそなえたArm® Cortex®-M85コアを搭載した32ビットエントリーラインマイクロコントローラ(MCU)です。6.39 CoreMarks/MHzの画期的な性能を実現し、完全に決定論的な低レイテンシのリアルタイム動作により、高い性能が求められるアプリケーションに適しています。RA8E1グループは、産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高性能な演算集約型アプリケーションに対応します。

RA8E1 MCUは、高性能Cortex-M85コアとメモリ、複数の外部インタフェース、最適化された周辺機能を搭載し、価格要件の厳しい用途に対応します。100ピンと144ピンのLQFPパッケージで提供され、幅広い高性能アプリケーションのニーズに対応します。

RA8E1 MCUは、フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)と評価キットおよびソフトウェアツールなどによって、お客様の開発をサポートします。

パラメータ

属性
Main CPU ARM Cortex-M85, Arm Cortex-M85
Program Memory (KB) 1024
RAM (KB) 544
Carrier Type Full Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V) 1.68 - 3.6
I/O Ports 70, 106
DRAM I/F SDRAM
Temp. Range (°C) Tj = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz) 360
Ethernet speed 10M/100M
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 6
SPI (ch) 2
I2C (#) 2
CAN (ch) 0
CAN-FD (ch) 2
Wireless No
SDHI (ch) 0
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 20
32-Bit Timer (ch) 6, 8
16-Bit Timer (ch) (#) 4
Standby operable timer Yes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 2
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 13
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 1
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Image Codec No
Segment LCD Controller No
Security & Encryption Unique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
LFQFP 14 x 14 x 1.4 100 0.5
LFQFP 20 x 20 x 1.7 144 0.5
LQFP 14 x 14 x 1.4 100 0.5
LQFP 20 x 20 x 1.7 144 0.5

アプリケーション・ブロック図

Entry Level Voice & Vision AI System Block Diagram
エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。

その他アプリケーション

  • 産業用アプリケーション(PLC、ロボット、電動工具、スマートメータなど)
  • 民生用製品(スマート家電、ロボット掃除機、エクササイズ機器など)
  • スマートホームとビルオートメーション(HVAC、サーモスタット、ホームハブ/ゲートウェイ、セキュリティアクセスパネルなど)
  • オフィスオートメーション(バーコード・スキャナ、QRコードリーダ、指紋スキャナなど)
  • ヘルスケア(輸液ポンプ、CPAPマシンなど)
  • 予知保全と音声AIアプリケーション
  • 画像AIアプリケーション(人物検出、画像分類、物体検出)

適用されたフィルター