特長
- 32MHz Arm Cortex-M23コア
- 最大128KBフラッシュおよび16KB SRAM
- 2KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
- 32ピン、48ピン、64ピンのパッケージオプション
- -40~125℃の広い動作温度範囲
- 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
- +-1%の高精度高速オンチップ・オシレータ
- TAU(16ビット汎用PWMタイマ)
- TML32(32ビットインターバル・タイマ)
- RTC
- 12ビットA/Dコンバータ
- 温度センサ
- SAU(UART、簡易SPI、簡易I2C)
- UART
- I2Cバス
- 乱数生成器
- 安全機能
- 高速ウェイクアップを備えた柔軟な電源アーキテクチャ
- クラス最高のHALドライバコード
- Armエコシステムとルネサス独自の開発ツールをサポート
説明
RA0E2グループは、RA0シリーズのエントリーラインに位置するベーシックでシンプルなマイクロコントローラ(MCU)で、優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を実現しています。また、RA0E2グループは、RA0E1グループのROM/PIN拡張製品であり、互換性があります。この製品は、Arm® Cortex®-M23コアを使用して最大32MHzのCPU性能を実現し、最大128KBの内蔵フラッシュメモリ、16KBのSRAM、-40~125℃の広い動作温度範囲を備えています。RA0シリーズは、民生用機器、小型家電、産業オートメーション機器、ビルディング・オートメーション機器の分野で、低消費電力化や低コスト化が強く求められるアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 64, 128 |
| RAM (KB) | 16 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 29, 44, 60 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 5 |
| SPI (ch) | 3, 5, 6 |
| I2C (#) | 6, 8 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 7 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 10, 13, 15 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | 128-bit Unique ID, TRNG |
アプリケーション・ブロック図
| 家庭用正弦波インバータ(BMS付き) 高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。 | |
| コードレスブラシレスDCハンドブレンダ 急速充電、ブラシレスDCモータ、マルチスピードコントロールを備えた、軽量で多用途のコードレスハンドブレンダ。 | |
| 出力を線形に変換するセンサシグナルコンディショナ MCUの負荷を最小限に抑え、フットプリントを小さくしてセンサを線形化するためのセンサシグナルコンディショナです。 | |
| 家庭用給水ポンプ 低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。 |
その他アプリケーション
- 汎用システム
- IoTデバイス
- 産業オートメーションとセンサ
- 民生用途
- 家庭用電化製品
- ビルディングオートメーション
- 医療およびヘルスケア機器
- ウェアラブルデバイス
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
This video introduces the RA0E2 microcontroller, designed for smarter, scalable designs with cost-effectiveness and ultra-low power consumption. Compatible with the RA0E1 group, it features up to 128KB of embedded flash memory and operates efficiently across a wide temperature range. Perfect for applications in consumer electronics, small appliances, industrial systems, and building automation, the RA0E2 delivers reliable performance where it matters most.
Related Resources
この動画では、RAファミリを初めて使用されるお客様を対象に、Fast Prototyping Boardを使用してソフトウェア開発を行うための、開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。
ここでは、FPB-RA0E1(Debugger: J-Link ARM)を使用した例を紹介します。
関連資料
The Renesas RA Family of 32-bit MCUs is designed to help device developers create the next generation of secure IoT devices. They are low power, have a wide variety of peripherals and connectivity options, and sport the latest HMI to help end customers have an immersive experience.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ニュース 2025年4月22日 |
ブログ 2025年4月22日 |
ブログ 2022年10月13日 |
ブログ 2022年1月28日 |