特長
- Helium™ Mプロファイルベクタエンジン搭載480MHz Arm® Cortex®-M85
- 1MBのフラッシュメモリと672KBのSRAM(TCMを含む)
- 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
- RGB I/F対応グラフィックスLCDコントローラ
- 2D描画エンジン
- 16/8ビット外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
- Armv8-M TrustZoneセキュリティ
- FSBL(ファーストセキュアブートローダ)用オンチップイミュータブルストレージ
- xSPI準拠のXIP対応Octal SPI
- USB 2.0フルスピード
- CAN FD 2チャンネル
- 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
- 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
- 高速アナログコンパレータ
- SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SDHI、シリアルサウンド
- SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース
- 224ピン BGAパッケージ
説明
RA8E2グループは、HeliumおよびTrustZone®に対応したArm® Cortex®-M85コアを搭載したマイクロコントローラ(MCU)です。480MHzで3,000CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、WVGAサイズまでのTFT‐LCDディスプレイ表示用途に最適な周辺機能をそなえています。産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高い性能が要求されるディスプレイアプリケーションに対応可能です。
RA8E2は、高性能CM85コアと大容量メモリ、RGBパラレルインタフェースを備えたTFT-LCDコントローラ、2D描画エンジン、および複数の外部メモリインタフェースを含む最適化された周辺機器セットを有しており、コストも重視されるグラフィックスアプリケーションのニーズに対応します。パッケージ展開は一種類で、224ピンの製品を用意しています。
RA8E2を使用した評価やシステム開発のため、ルネサスはFlexible Software Packageをはじめとした包括的なハードウェアおよびソフトウェア開発ツール環境を用意しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | ARM Cortex-M85, Arm Cortex-M85 |
| Program Memory (KB) | 1024 |
| RAM (KB) | 672 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 1.68 - 3.6 |
| I/O Ports | 174 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 480 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 20 |
| 32-Bit Timer (ch) | 6, 8 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 13 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| BGA | 13 x 13 x 1.47 | 224 | 0.8 |
アプリケーション・ブロック図
|
|
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
|
|
|
Aliro (開発中の新しい規格) 対応ミッドレンジスマートロック
スマートロックプラットフォームは、Aliroをサポートするように設計されており、安全なアクセスと最適化された電力使用を提供します。
|
|
|
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。
|
|
|
レベル2 EV充電器ウォールボックス
柔軟な通信、OTAアップデート、および簡素化された高電圧電源を備えたモジュラーEV充電器の設計。
|
その他アプリケーション
- 産業用アプリケーション(産業用HMI、マシンビジョン)
- コンシューマ製品(ビデオ・ドアベル、エクササイズ機器、防犯カメラ、家電製品)
- スマートホーム/ビルオートメーション(サーモスタット、セキュリティパネル、ホームハブ)
- オフィスオートメーション(プリンタディスプレイ、QRコードリーダ、指紋スキャナ)
- ヘルスケア(患者モニタ、血圧モニタ、画像機器)
- 音声AIアプリケーション
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
Overview of the RA8E2 32-bit MCU group delivering breakthrough performance of over 3000 Coremark points at 480 MHz and graphics capabilities that drive TFT-LCD displays. Learn more on the RA8E2 page.
Watch an unboxing and overview of the RA8 series evaluation kits, including several example projects. The RA8 series kits can help you quickly develop proofs of concept for resource-constrained AIoT edge and endpoint devices.
An overview of Plumerai’s solutions for smart home camera and IoT applications with models designed to run on MCUs. This video includes a demo of people detection and familiar face identification AI solutions running on the RA8D1 graphics MCU.
The RA8 is the industry's first series of Arm® Cortex®-M85 MCUs with unprecedented performance bridging the MCU/MPU gap, leading-edge security with TrustZone® technology, and built-in low power features for efficient operation of DSP, AI/ML, and other compute-intensive applications. Learn more at renesas.com/RA.
The RA8 is the industry’s first series of Arm® Cortex®-M85 MCUs that are the ideal platform for voice-enabled edge and endpoint devices. Cyberon’s Natural Language Understanding software leverages the exceptional performance of RA8 MCUs, as well as the secure, low-power operation.
The Renesas RA Family of 32-bit MCUs is designed to help device developers create the next generation of secure IoT devices. They are low power, have a wide variety of peripherals and connectivity options, and sport the latest HMI to help end customers have an immersive experience.
Introduction to the evaluation kits for the Renesas Advanced Microcontrollers. Select from an assortment of ecosystem-ready kits to jumpstart developing your next embedded systems or IoT design. All the kits feature serial connectivity on-board debugging interface and provide unhindered native access to all MCU IO pins.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ニュース
2025年2月27日
|
ブログ
2024年11月6日
|
ニュース
2024年11月5日
|
ブログ
2023年12月12日
|
ニュース
2023年10月31日
|
ブログ
2023年10月31日
|
ブログ
2022年10月13日
|
ブログ
2022年1月28日
|