メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。このサポートツールで開発サイクルを加速し、業界をリードするルネサスのクロックソリューションの構成を最適化することができます。

Timing Commanderプラットフォームは、ルネサスのさまざまな製品や製品ファミリ向けに、パーソナリティと呼ばれるユーザフレンドリな設定インタフェースを提供するよう設計されています。クリックを数回するだけで、包括的でインタラクティブなブロック図が表示されます。入力値や出力値など、さまざまな構成設定を目的に応じて変更することができます。このソフトウェアは、計算、ステータスモニタのレポート、レジスタ設定を自動的に行うことができるため、データシートを参照する必要がなくなります。また、このツールは、USBを介してルネサス評価ボードに構成設定を自動的に読み込むため、回路内で迅速に適用することができます。デバイスの構成が完了し、最適なシステム性能を実現する調整が済んだら、構成ファイルを保存し、工場出荷前にプログラミングすることができます。

製品パーソナリティファイルのダウンロード

Timing Commander product personality files are available for download from the product page specific to your device. Type your product number in the search bar to find the product page. The file download is located in the Documentation & Downloads section of that page.

特長

  • デバイスのブロック図のズームイン/ズームアウトが可能で、各ブロックをクリックすると、機能の詳細を確認して、主要パラメータを切り替えることができます。
  • 入力フィールドにマウスポインタを置くと詳細情報が表示されるため、データシートを参照する必要がありません。
  • 分数入力構文により、無限小数の問題を回避できます。
  • 設定が完了した入力フィールドを保護する機能、必要に応じてレジスタ設定を個別またはグループで直接表示して修正する機能などがあり、究極の柔軟性を実現します。
  • デバイスに応じた高度な機能としては、位相ノイズプロットの生成、スキーマシンボルや終端回路の生成、推定消費電力の計算などがあります。

リリース情報

Timing Commander System Requirements:

  • Windows XP SP3 or later
  • Processor: Minimum 1GHz
  • Memory: Minimum 512MB, recommended 1GB
  • Available Disk Space: Min 600MB (1.5GB 64bit), recommended 1GB (2GB 64bit)
  • Network access during installation if the .NET framework and SQL compact are not currently installed on the system.
  • Windows Administrative permissions to install software.
  • USB 2.0 interface. The evaluation board USB module is not compatible with USB 3.0. The hardware drivers are automatically installed during the Timing Commander installation.

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18.01 MB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 348 KB
マニュアル-開発ツール PDF 418 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.50 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.65 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.04 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.93 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1011 KB
ガイド PDF 332 KB
その他資料 PDF 130 KB
9件

サポートコミュニティ

  1. 評価ボード 8A34005のアナログPLLについて

    ... が各数値の値が何を示しているのかわからない →日本語のTiming commanderの扱い方、特に評価ボード8A34005のマニュアルがあれば知 ...

    2025年9月30日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。