メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • プロアクティブパワーセービング(PPS)機能により、エンドデバイスのパワーダウン・モード時に電力を節約することが可能
  • 周波数制御(DFC)機能により、動的に切り替わるコンフィギュレーションを2つまでプログラム可能
  • 出力クロック振幅をプログラマブルに設定可能(1.0V、1.1V、1.2V、1.8V)、低出力スイングクロックの要件に対応
  • 32kHz専用出力、8種類のクロック振幅オプションを選択可能(5L1503L)
  • スペクトラム拡散に対応、拡散入力クロックに追従し低EMIを実現 (5L1503S)
  • OTPプログラミング
  • Timing Commander™ソフトウェアツールによりサポート

説明

5L1503は、低消費電力で民生用、かつバッテリ電源を備えた、ウェアラブル機器、スマート機器向けのスモールフォームファクタプログラマブルクロックジェネレータシリーズです。

このデバイスは1PLL + DCOアーキテクチャで設計されており、外付けの基本波水晶、またはクロック入力を備えています。 本デバイスでは、最大で3つのユニーク周波数出力が可能です。 5L1503は、PPS(Proactive Power Saving)や、32.768kHzで日付/時刻を保持するクロックをサポートする超低消費電力DCOなどのユニークな機能を内蔵しています。 動的周波数制御(DFC)は、制御された周波数変更を伴う外的リクエストにより、4つの異なるPLL周波数を動的に変更し、周波数のオーバーシュートとアンダーシュート(ORT)を減らすことが可能です。 5L1503Sは、EMI対策として拡散クロック出力にも対応しています。

OTP内蔵メモリにより、最大4つの独立コンフィギュレーションを保持でき、電源を入れる際に、プログラミングなしでロードすることが可能です。 5L1503は、VDDO1.8Vで動作する3つのタイプのLVCMOS出力と各種振幅クロックをサポートしています。 低消費電力の32.768kHzクロックにより、消費電流はわずか1μA以下と、システムRTCの基準クロックとして必要な低消費電力を実現しています。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Outputs (#)3
Output TypeLVCMOS
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 100
Input Freq (MHz)8 - 40, 1 - 100
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)1V, 1.1V, 1.2V, 1.8V
Product CategoryMicroClock, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN2.0 x 2.0 x 0.55100.4

アプリケーション・ブロック図

Tiny Flexible System on Module (SoM) Block Diagram
小型フレキシブル システムオンモジュール(SoM)
この柔軟なSoMは、MCU、FPGA、およびプログラム可能なミックスドシグナルマトリクスを1つのボードに搭載しています。
TMR Sensor-Based Flow Meter Block Diagram
TMR(磁気)センサを用いた流量メータ
TMRセンサベースの流量計は、機械的な計測の必要性を排除し、消費電力を抑え、バッテリ寿命を延ばします。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター