メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Supports GR.1244 Stratum 3 stability in holdover mode
  • Compliant with the requirements outlined in Telcordia GR-253-CORE (SONET) & ITU-T G.813/G.8262 (SDH/SONET & SyncE) when paired with a Synchronous Equipment Timing Source (SETS ) device
  • Generates up to 8 LVPECL / LVDS/HCSL or 16 LVCMOS output clocks ranging from 8kHz up to 1.0 GHz (diff), 8 kHz to 250 MHz (LVCMOS), that meet jitter limits for 10G up to 100G Ethernet and STM-256/OC-768 applications
    • 0.3ps RMS (including spurs), 12 kHz to 20 MHz
  • Accepts up to two LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL or LVCMOS input clocks ranging from 8 kHz up to 875 MHz
    • Auto and manual input clock selection with hitless switching
    • Clock input monitoring, including support for gapped clocks
  • Phase-Slope Limiting and Fully Hitless Switching options to control output phase transients
  • Operates from a 10 MHz to 40 MHz fundamental-mode crystal
  • Register programmable through I2C / SPI or via external I2C EEPROM
  • 8T49N287-993 “Boot from EEPROM”
  • 8T49N287-994 “powers up disabled”
  • Supported by Timing Commander Software

説明

8T49N287は、フラクショナルフィードバックPLLを2つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 6つの整数、2つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大8種類の出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は入力周波数から完全に独立させることができ、これら最大4つの周波数はすべて互いに完全に独立させることができます。 8つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。

8T49N287は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 8T49N287は、GbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(イミング ソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。

ルネサスの第3世代ユニバーサル周波数トランスレータ・ファミリには、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)も含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。

この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Inputs (#)2
Input TypeLVCMOS, LVTTL, HCSL, LVHSTL, LVDS, LVPECL
Product CategoryFemtoClock NG, IEEE 1588, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators, FemtoClock NG, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), IEEE 1588, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators
Diff. Outputs8
Output TypeLVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V
Input Freq (MHz)0.008 - 875
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.28
Output Freq Range (MHz)0.008 - 1000
Fractional Output Dividers (#)2
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Output Banks (#)4
Loop Bandwidth Range (Hz)0.5 - 360
Xtal Freq (KHz)10000 - 40000
Advanced FeaturesProgrammable Hitless Reference Switching, Fractional-N PLL, External Feedback

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN8.0 x 8.0 x 0.85560.5
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター