メインコンテンツに移動

特長

  • Provides a total of 12 outputs: 11 differential (LVPECL or LVDS) and 1 LVCMOS on 3 integer and 1 integer or FracN divider
  • Supports programmable output swing – 350mV, 500mV and 750mV
  • Output skew less than 45ps
  • Low phase jitter:
    • Integer divider (156.25MHz) : 80fs RMS phase jitter, 12kHz to 20MHz (typical)
    • Fractional divider (212.5MHz) : 133fs RMS phase jitter, 12kHz to 20MHz (typical)
  • Output frequencies from 10.91MHz up to 2.5GHz differential, 250MHz LVCMOS
  • Flexible input options: 10MHz to 50MHz fundamental-mode crystal
  • Reference input from 5MHz to 1GHz
  • Programmable loop filter is 200kHz; can be setup by external capacitor
  • Supports external I²C EEPROM non-volatile memory for configuration
  • Select configurations may be controlled via the use of control input pins without the need for serial port access
  • LVCMOS compatible I²C serial interface gives access to additional configurations either alone or in combination with the control input pins
  • -40°C to +85°C ambient operating temperature
  • Packaged in 64-VFQFN, lead-free RoHS (6)
  • Supported by Timing Commander Software

説明

8V49NS0412は、3つの整数分周器と、整数または分数のいずれか1つの分周器、合計4つの出力分周器を備えたフレキシブルクロックジェネレータです。 8V49NS0412は、外部水晶振動子との併用により、通信、データ通信、データセンタ市場および、高性能タイミングを生成します。 このデバイスは鉛フリーの64-VFQFNパッケージで全産業用温度範囲にて動作するよう設計されています。

8V49NS0412は、多様な周波数構成と出力形式を提供し、優れた位相ノイズ性能を実現するために最適化されています。 このデバイスは、高クロック周波数と高電源ノイズ除去による低位相ノイズの最適な組み合わせを実現しています。 柔軟性とプログラムの容易性により、これらのデバイスを様々なクロックツリーに使用することができ、エンジニアリングの労力を軽減ます。 このデバイスは、I²Cインタフェースを通じてプログラム可能であり、またI²Cマスター機能をサポートしているので、外部EEPROMからレジスタ構成を読み取ることができます。 ルネサスのソフトウェアツールTiming Commander™は、デバイスの再構成を迅速かつ容易に行うことができます。

パラメータ

属性
Diff. Outputs11
Outputs (#)12
Output TypeLVPECL, LVDS
Output Freq Range (MHz)10.91 - 2500
Input Freq (MHz)5 - 1000
Inputs (#)2
Input TypeCrystal, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, LVHSTL, LVCMOS
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)3.3
Feedback InputNo
Product CategoryFemtoClock, IEEE 1588, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5

適用されたフィルター