メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Up to four high-performance universal differential output pairs:
    • Low RMS additive phase jitter: 0.2ps
  • Four banks of internal non-volatile in-system programmable or factory programmable OTP memory
  • I²C serial programming interface
  • One additional LVCMOS output clock
  • Four universal output pairs:
    • Each configurable as one differential output pair or two LVCMOS outputs
  • I/O standards:
    • Single-ended I/Os: 1.8V to 3.3V LVCMOS
    • Differential I/Os: LVPECL, LVDS, and HCSL
  • Input frequency ranges:
    • LVCMOS reference clock input (XIN/REF) – 1MHz to 200MHz
    • LVDS, LVPECL, HCSL differential clock input (CLKIN, CLKINB) – 1MHz to 350MHz
    • Crystal frequency range – 8MHz to 40MHz
  • Individually selectable output voltage (1.8V, 2.5V, 3.3V) for each output pair
  • Redundant clock inputs with manual switchover
  • Programmable crystal load capacitance
  • Individual output enable/disable
  • Power-down mode
  • 1.8V, 2.5V, or 3.3V core VDDD, VDDA

説明

The 5P1105 is a programmable fanout buffer intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications. Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using the I²C interface.

The outputs are generated from a single reference clock. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation. Two select pins allow up to four different configurations to be programmed and accessible using processor GPIOs or bootstrapping. The device is available in a 24-pin VFQFPN 4mm x 4mm package, with an industrial operating temperature range of -40 °C to +85 °C.

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Product CategoryClock Buffers & Drivers, Clock Multiplexers

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

アプリケーション

  • Ethernet switch/router
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0
  • Broadcast video/audio timing
  • Multi-function printer
  • Processor and FPGA clocking
  • MSAN/DSLAM/PON
  • Fiber Channel, SAN
  • Telecom line cards
  • 1 GbE and 10 GbE
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
5P1105A000NLGIActiveAvailableIn StockVFQFPN1ku | $1.8824#Tray10490#Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE
5P1105A000NLGI8ActiveN/AOut of StockVFQFPN1ku | $1.8824#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。