メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Configurable OE pin function as OE, PPS, or DFC control function
  • Proactive Power Saving (PPS) features save power during the end device power-down mode
  • Dynamic Frequency Control (DFC) feature allows programming up to 4 different frequencies that switch dynamically
  • Spread spectrum clock support to lower system EMI
  • I²C Interface
  • Supported by the Timing Commander™  software tool

説明

The 5L2503 MicroClock™ is a programmable clock generator intended for low-power, consumer, wearable, and smart devices. The 5L2503 device is a 3 PLL& architecture design. Each PLL is individually programmable, allowing for up to 3 unique frequency outputs. The 5L2503 has built-in unique features such as Proactive Power Saving (PPS) to deliver better system-level power management.

An internal OTP memory allows the user to store the configuration in the device without programming after power-up and then the device can be reprogrammed again through the I²C interface. The 5L2503 has programmable VCO and PLL source selection allowing the user to do power-performance optimization based on the application requirements. A low-power 32.768kHz clock is supported with only less than 2μA current consumption for system RTC reference clock needs.

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
Outputs (#)3
Output TypeLVCMOS
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 120
Input Freq (MHz)1 - 120
Inputs (#)1
Input TypeCrystal, LVCMOS
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)1.8
Product CategoryMicroClock, Programmable Clocks
Selection Criteria<700 fs RM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN2.5 x 2.5 x 0.55120.4

製品比較

画像
画像
5L25035X2503
Input TypeCrystal, LVCMOSCrystal (integrated)
Inputs (#)11
Outputs (#)33
Output TypeLVCMOSLVCMOS
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター