メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
QE for USB V2.0.0 リリースノート (PDF | English, 日本語)
- RAファミリの RA2L2 に対応
  USB Type-Cのデバッグ機能に対応
- ワークフロービューに対応

QE for USB は、USBシステムの開発に特化した機能をサポートしている組み込みソフト開発ツールです。USBシステムのデバッグが簡単に行え、開発期間の短縮およびコスト低減を実現します。USB ペリフェラル機能に対応しています。

「実際にUSBを組み込むには、まずどうしたらいいの?」「USBを組み込んでみたけれど、うまく繋がらない!」といった開発の初期段階に発生するトラブルを、従来の統合開発環境にUSBに関する開発ノウハウ(機能)をプラスすることで解決します。

本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。無償でダウンロードできます。

特長

  • USBステートの遷移が一目でわかる [ステートチャート]ビュー
  • 設定レジスタを一覧表示。ミスもお知らせ [レジスタ一覧]ビュー
  • 専用ビューによりUSBディスクリプタの設定をチェック[ディスクリプタ一覧]ビュー
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for USBV2.0.02025/06/10RAファミリ
RL78ファミリ
RXファミリ
リリースノート参照ダウンロードe² studioプラグイン(Note2)
動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. RAファミリをご利用の方はRAファミリ向けe² studioインストーラのご使用をおすすめします。詳細はFlexible Software Package (FSP)のGitHub ページをご参照ください。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 5.31 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 2.21 MB English
2件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 542 KB English
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 314 KB English
アプリケーションノート PDF 1.50 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はQE for USBのシステム構成とインストール手順を説明しています。対応環境はWindows 10/11、E2およびE2 Liteエミュレータ、ez studio 2025-04以降です。システム例としてEK-RA2L2ターゲットボードとUSBファームウェアを使用します。インストールはe2 studioでリポジトリを追加し、zipファイルを選択、ライセンス確認、セキュリティ警告対応、IDE再起動までの手順を示します。事前に必要なエミュレータや開発環境、ターゲットボードの準備が必要です。
リリースノート PDF 497 KB English
ツールニュース-リリース PDF 200 KB English
ツールニュース-リリース PDF 272 KB
ツールニュース-リリース PDF 279 KB
リリースノート PDF 445 KB
ツールニュース-リリース PDF 577 KB
10件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.86 MB English
1件

関連ボード&キット

機能

USBステートの遷移が一目でわかります ― [ステートチャート]ビュー

USB接続(エニュメレーション)処理のステート遷移をリアルタイムに表示します。接続処理の成功や接続失敗時に処理の停まったステートやタイミングを視覚的に知ることができ、すばやく問題解決へ導きます。

画像
[ステートチャート]ビュー

設定レジスタを一覧表示。ミスもお知らせします ― [レジスタ一覧]ビュー

USBの接続設定に関連するレジスタ値および説明を表示します。各レジスタ値が接続に必要な設定として間違った値であれば"NG"を表示し、ビューを開くだけで問題箇所を特定できます。またマウスを乗せるだけで、レジスタ値の意味が表示され(一部のデバイスのみ)、どう直せばよいかがすぐにわかります。

画像
[レジスタ一覧]ビュー

専用ビューによりUSBディスクリプタの設定をチェックします ― [ディスクリプタ一覧]ビュー

USB接続(エニュメレーション)時に設定するディスクリプタの値とステータスを一覧表示します。各ディスクリプタの値に間違いがあった場合は、表示された"NG"箇所から1操作で問題のソース箇所へジャンプできるので、すぐに値を修正できます。

画像
[ディスクリプタ一覧]ビュー

サポートコミュニティ

  1. QE for USBでWirsharkの使い方について

    ... です。 Renesas Starter Kit+ for RX64MのUSB0を使用して、サンプルプログラムan_r01an2238jj0121_usbで ペリフェラルのPCDC通信を行っています。QE for USBでモニ ...

    2017年8月22日
  2. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... が邪魔をして、つい探し漏らしてしまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック ...

    2021年3月28日
  3. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSに ...

    2017年12月2日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。