概要
本RL78/H1D血圧測定(BPM)評価キットは、オシロメトリック法による血圧測定を評価するための最適なソリューションです。 本ソリューションは、ルネサスの RL78/H1Dマイコンをベースにしています。 本キットには、カフ、ポンプ、電磁弁、液晶ディスプレイ(LCD)に加え、RY7011 Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールが含まれます。
製品構成
- メイン筐体(組み込みソフトウェア搭載)×1
- USBケーブル × 1
- 電池ホルダ × 1
- カフ × 1
- GUIツール
- リファレンスソフトウェア
特長
- RL78/H1DマイコンをベースとしたBPM向けソリューション
- 評価用途:USB経由でPCのGUIと接続し、システムパラメータを設定可能
- デモ用途:Bluetooth® Low Energy(BLE)経由でモバイルアプリにBPMプロファイルデータを転送し、読み出し可能
- RL78/H1Dの内蔵アナログ機能をBPM向けに最適化
- PC GUIツールによりIIRフィルタパラメータの設定が可能
サンプル&ご購入
RTK0EH0003S02001BR
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | N |
| China RoHS Compliant: | N |
1u | $670.59参考価格
ビデオ&トレーニング
血圧計開発に必要なすべての部品を同梱。購入後すぐに評価可能です。
専用GUIツールにより開発の負担を軽減します。
搭載しているマイコンには測定に必要なアナログ回路とLCDドライバを内蔵しBOMコスト低減に寄与します。