メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz Renesas RL78-S3 CPU core
  • 128KB and 256KB code flash memory with 8KB SRAM
  • 4KB data flash memory
  • 20-pin to 64-pin package lineup including LSSOP, LQFP, and LFQFP packages
  • High-accuracy ±1.0% high-speed on-chip oscillator (HOCO)
  • Security function: Prohibition of block erase and rewriting
  • UART, SPI, and I2C communication interfaces

説明

The RL78/G21 microcontroller (MCU) has the lowest run current rate in the RL78 family, delivering exceptional power efficiency for home appliances, industrial equipment, and consumer applications. Featuring a high-accuracy ±1.0% high-speed on-chip oscillator (HOCO) and 4KB data flash memory, the RL78/G21 MCU reduces the need for external components and lowers overall system cost. The optimized built-in peripheral functions combined with hardware and software compatibility with RL78/G13 and RL78/G23 MCUs enable efficient reuse of existing design assets to reduce development efforts and accelerate time-to-market.

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)128, 256
Data Flash (KB)4
RAM (KB)8
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports17, 29, 41, 45, 59
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)2, 3, 4, 5, 6
I2C (#)2, 4, 5, 6, 7
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)8
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)6, 8, 10, 12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP10 x 10 x 1.7440.8
LQFP12 x 12 x 1.7640.65
LSSOP6 x 4 x 1.45200.65

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 44 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 51 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 32 lead count.
RL78/G21RL78/G13RL78/G23
Main CPURL78-S3RL78-S2RL78-S3
Operating Freq (Max) (MHz)323232
Supply Voltage1.6 - 5.51.6 - 5.51.6 - 5.5
Program Memory (KB)128, 25616, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 51296, 128, 192, 256, 384, 512, 768
RAM (KB)82, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 3212, 16, 20, 24, 32, 48
Data Flash (KB)40, 4, 88
Lead Count (#)20, 32, 44, 48, 6420, 24, 32, 48, 8030, 32, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100

アプリケーション・ブロック図

Corded Hand Mixer Block Diagram
コード式ハンドミキサー
スマートなコントロールと内蔵の安全機能付き効率的でパワフルなコード式ハンドミキサーシステム。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。
Interactive block diagram of the tankless gas water heater system features two MCUs, a sensor, a temperature and humidity sensor and supports both Bluetooth Low Energy and Wi-Fi.
スマートリモコンを備えたガス給湯器
リモコン、コンパクトな2チップMCU設計、正確な温度制御を備えたガス給湯器。

その他アプリケーション

  • Home Appliances
  • Industrial Automation
  • Consumer Electronics

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。