メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力オフセット電圧: ±2 mV (TYP.)
  • 入力バイアス電流: 100 nA (TYP.)
  • パルス応答時間: 200 ns (TYP.)
  • 論理回路とのインタフェースに最適なストロボ端子を搭載
  • 2種類の出力回路形式が可能 (オープンコレクタ、エミッタフォロワ)
  • LEDやランプを直接駆動するための大出力電流容量

説明

μPC271、μPC311は、汎用オペアンプと同じ入力特性を持ち、TTL、CMOS、HNILなどの標準的な論理回路を直接駆動できる高性能な汎用コンパレータです。 また、電源電圧範囲が広く、5V単電源はもちろん、オペアンプと同等の±15V電源でも優れた特性を発揮します。 本製品は、ストロボ端子、入力オフセット調整端子を備えており、各種電圧比較回路に広く適用できます。 動作周囲温度により、µPC271は通信用途に、µPC311は汎用用途に適しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Single Supply Voltage Range (V)5 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)7.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7.5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)40
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.2
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)100
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)5 - 32
IOS (nA)6
IS (mA)5.1
Offset Voltage (Max) (mV)7.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.4981.27

アプリケーション・ブロック図

Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Assembly LocationWafer Fab Location
UPC271G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫ありSOP1ku | $0.504Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC271G2-AObsoleteN/A在庫切れSOP11u | $1.151JAPANJAPAN
UPC271G2-E1-AObsoleteN/A在庫ありSOP11u | $1.151JAPANJAPAN
UPC271G2-E2-AObsoleteN/A在庫ありSOP11u | $1.0581JAPANJAPAN
UPC271G2(20)-E2-AObsoleteN/A在庫切れSOP1

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。