メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電池容量測定とプログラマブル保護機能を備えたバッテリ管理ソリューション
  • リチウムイオンバッテリまたはリチウムポリマーバッテリを最大10個まで直列に接続可能。RAJ240090は3~8直列セル、RAJ240100は3~10直列セルをサポート
  • ルネサス超低消費電力CPUコア「RL78」を搭載し、マルチ機能プロセスに対応
  • メモリ
    コードフラッシュメモリ:128KB
    データフラッシュメモリ(最大10万回の消去/書き込み可能):4KB
    SRAM: 7KB
  • クロック・ジェネレータ
    高速オンチップ・オシレータ:最大32MHz
    低速オンチップ・オシレータ:32KHz
    アナログ・フロントエンド(AFE) オンチップオシレータ:4.194MHz
    アナログ・フロントエンド(AFE) 低速オンチップオシレータ: 131.072KHz
  • 汎用入出力ポート
    合計:31ピン
    CMOS入力/出力:20
    CMOS入力:4
    オープンドレイン入出力 [6V耐圧]:4
    高電圧入出力[VCC公差]:3
  • シリアルインタフェース
    CSI(SPI):2チャネル
    I2C:2チャネル
    UART:2チャネル
    簡易I2C:2チャネル
    CAN インタフェース(RS-CAN lite): 1チャネル
  • タイマ
    MCU 16ビットタイマ:6チャネル
    MCU 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
    MCU リアルタイムクロック:1ch
    アナログ・フロントエンド(AFE)タイマ:2チャネル
    - アナログ・フロントエンド(AFE) タイマA:設定範囲: 125 ms~64 s
    - アナログ・フロントエンド(AFE) タイマB:設定範囲:30.52us~125ms
  • 組込型A/Dコンバータ
    アナログ・フロントエンド(AFE) 15ビット分解能シグマデルタA/Dコンバータ
    MCU 8/10ビット分解能 A/Dコンバータ
  • バッテリセル電圧・温度(ANポート電圧)検出回路
    MCUから制御することなく、シグマデルタADコンバータ(アナログ・フロントエンド)で電圧・温度の過不足を監視
  • 電流積分回路
    18ビット分解能シグマデルタA/Dコンバータ
  • インピーダンス測定回路
    バッテリの電圧・電流を同時測定
  • 過電流検出回路
    短絡電流検出
    充電過電流検出
    放電過電流検出
    充電覚醒電流検出
    放電覚醒電流検出
  • シリーズレギュレータ
    3.3Vまたは5.0V CREG2
    外付けNch MOSFETにより100mA以上の出力電流を実現
  • MOSFETの充放電制御
    ハイサイドNch MOSFET駆動回路内蔵
    8ビットPWMによるプログラマブルMOSFET制御
  • RTC機能対応
    外部水晶振動子(32.768kHz)を接続し、内部クロックを生成
  • 電圧および温度条件
    電源電圧:VCC = 4.0~50 V
    動作周囲温度:Ta = -40~+85°C
  • パッケージ情報
    64ピン プラスチックモールドLQFP([本体] 10.0 mm × 10.0 mm、0.5 mmピッチ)

説明

RAJ240090/RAJ240100は、MCUとアナログ・フロントエンド デバイスを1パッケージ化したルネサス リチウムイオン・バッテリ用残量ゲージIC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAJ240090/RAJ240100残量ゲージ IC は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。

パラメータ

属性値
Series Cells3 to 10 Cells
Supply Voltage (V)4 - 50
Comm. InterfaceI2C, UART, CAN
Flash Memory (KB)128
Charge/Discharge FET ControlHigh / Low Side

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP10 x 10 x 1.6640.5
LQFP10 x 10 x 1.764—

アプリケーション・ブロック図

Portable power system block diagram features a digital power charger capable of 3.6kWm and digitally controlled buck-boost battery charger.
ポータブル電源システム
240W USB Type-C、3.6KW双方向充電、デジタル制御を備えたポータブル電源システム。
140W charger battery management block diagram features a 30V buck-boost design for 3- to 4-cell battery packs and supports USB PD EPR.
USB PD充電器のバッテリ管理
高効率USB PD充電器バッテリ管理システムは、最大240W、マルチセルパック、燃料計をサポート。
E-bike system block diagram features advanced Arm Cortex-M MCUs, power, and BMS devices.
e-BIKEシステム
高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。

適用されたフィルター