メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28113SOT23EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28113 operational amplifier, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28113 operational amplifier features low power consumption, low input bias current, and rail-to-rail input and output drive capability. This op amp is designed to operate with a single lithium cell or two NiCd batteries.

特長

  • Operates from a single supply, +2.4VDC to +5.5VDC or from split supplies, ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a single op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL2811xSOT23EVAL1Z Op Amp Eval Board

ISL28113SOT23EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。