メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPUとDDRメモリインタフェース
    • 2x Cortex-A53 (最大1.0GHz)
    • 32ビット LPDDR4-3200
  • ビジョンとAI
    • AI アクセラレータ; DRP-AI (1.0 TOPS/Wクラス)
    • マルチストリーム対応イメージシグナルプロセッサ (ISP)
    • カメラインタフェース; 2x MIPI CSI
    • 人/顔検出エンジン
  • ビデオとグラフィックス、ディスプレイ
    • H.265/H.264 マルチコーデック
      エンコード; h.265 最大2160p30, h.264 最大1080p120
      デコード; h.265 最大2160p30, h.264 最大1080p120
    • 2Dグラフィックスエンジン; 200MPixels/s
    • ディスプレイ; MIPI-DSI (4レーン), HDMI 1.4a
  • 高速インタフェース
    • 1x Gigabit Ethernet
    • 1x USB3.1 Gen1 Host/Peripheral
    • 1x PCIe Gen 2 (1レーン)
    • 2x SDIO 3.0
    • 1x NAND フラッシュインタフェース ONFI1.0
    • 1x eMMC 4.5.1
  • ハードウェアセキュリティエンジン搭載
  • パッケージ: FCBGA (15x15mm, 0.5mmピッチ)
  • RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら

説明

DRPとAI-MACで構成されたAIのハードウェアIP「DRP-AI」が、高速なAI推論と低消費電力を両立し、1TOPS/Wクラスの電力性能を実現します。また、イメージシグナルプロセッサ(ISP)は、その高いロバスト性により環境に依存しない安定した画像を生成し、AIの認識精度を向上させます。  これらの特長から、RZ/V2Mは組み込み機器で課題となる低消費電力化を実現し、放熱対策が容易になります。ヒートシンクや冷却ファンが不要となるため、機器の小型化、BOMコストの低減が可能です。そのため、監視セキュリティ、リテール、OA、産業オートメーション、ロボティクス、医療・ヘルスケアなど、幅広い組み込み市場のビジョンAIアプリケーションに最適です。加えて、RZ/V2Mは、USB3.1、PCI-Express、Gigabit Ethernet等の豊富な高速通信インターフェースと多くのCPU周辺機能も備え、さまざまなアプリケーションにも適用できます。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A53 x 2
Program Memory (KB)0
RAM (KB)1200
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3.135 - 3.465
I/O Ports177
NPUYes
DRAM I/FLPDDR4-3200 (32-bit)
3D GPU2D Graphics Engine
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +103
Operating Freq (Max) (MHz)996
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen.2.0 2Lane) x 1 ch
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)0
I2C (#)4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)32
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)20
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)1
MIPI Interfaces (CSI) (ch)2
Image CodecH.264/H.265
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCBGA15 x 15 x 1.98410.5

アプリケーション・ブロック図

Automated optical inspection block diagram utilizes a powerful MPU and M.2 Type E Wi-Fi/Bluetooth module featuring 4x4 MIMO antenna.
自動光学検査(AOI)
DRP-AIおよびWi-Fi 6をサポートする強力なMPUにより、高速で低遅延のAOIシステムを実現します。
The high-performance surveillance camera interactive block diagram features an MPU design with DRP-AI, delivering powerful AI processing and energy efficiency.
AI搭載モニタリングカメラ
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/FNPU3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R9A09G011GBG#ACCActiveAvailable在庫ありFBGA1ku | $36.08Bulk (Tray)RZRZ/VV2MArmCortex-A53 x 2NoDouble/Single64001200KBYes841#0.5mm15 x 15 x 1.96#3.135 - 3.465177DMAC162#No232LPDDR4-3200 (32-bit)Yes2D Graphics EngineDRP-AI1Tj = -40 to +1038#No996MHzNoYes10M/100M/1G1ch01#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 2Lane) x 1 ch20004#000NoNo02No03200No0No00200000000000No12NoH.264/H.265NoNo1chNoJTAG3TAIWANUSA
R9A09G011GBG#BCCActiveAvailable在庫切れFBGA1ku | $36.08Full Carton (Tray)RZRZ/VV2MArmCortex-A53 x 2NoDouble/Single64001200KBYes841#0.5mm15 x 15 x 1.96#3.135 - 3.465177DMAC162#No232LPDDR4-3200 (32-bit)Yes2D Graphics EngineDRP-AI1008Tj = -40 to +1038#No996MHzNoYes10M/100M/1G1ch01#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 2Lane) x 1 ch20004#000NoNo02No03200No0No00200000000000No12NoH.264/H.265NoNo1chNoJTAG3TAIWANUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).

サポートコミュニティ

  1. RZ/V2MAのICB_DEVCONFレジスタ

    RZ/V2MAのICB_DEVCONFレジスタについて。ハードウェアマニュアルのICBの項レジスタ一覧には記載があり、オフセット0008hにそ ...

    2026年4月9日
  2. RZ/V2MA DRP-AI Support Packageにおける「Failed to fetch」への対応方法

    R11AN0592EJ0740 Version.7.40「RZ/V2MA DRP-AI Support Package Version.7.40」に基づいて、Linux Packageのbuild(3.2.5 Build)を行ったところ、 ERROR: linux-libc-headers-5.10-r0 do_fetch: Fetcher failure:xxx ERROR: linux-renesas-5 ...

    2024年12月26日
  3. RZ/V2MAのmicro SDカードについて

    お世話になります。 RZ/V2MAのソフト開発環境を構築しており、Windows PC(Surface)にUbuntu 20.04 LTSを導入して動かしています。micro SDはあ ...

    2025年1月2日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)

ナレッジベース

  1. RZ/V2M: Micron製LPDDR4メモリの接続実績について

    MT53E1G32D2FW-046 WT:Aが接続確認済みです。EVKと同じpin接続にしていただければ、EVKのSWがそのまま使用可能です。Pin Swapをされる場 ...

    2022年6月24日
  2. RZ/V2M: DDRの各種信号のドライブ出力は変更できますか?

    Ronの値を変更することはできません。

    2022年6月24日
  3. RZ/V2M: チップワンストップより購入したボードが動作しません。

    購入時のボードは、テスト用のブートプログラムが書き込まれています。そのため、RZ/V2M Linux Package Start-Up Guideの第7項を参照 ...

    2022年12月27日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (12件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。